Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLS
  2. TIA Portal S7-1200/1500 PLS
  3. TIA-PRO1 - Beskrivelse

SIMATIC TIA Portal Programmering 1 for PLS (TIA-PRO1)

  • Du kan utvide din teoretiske kunnskap med tallrike praktiske øvelser på en TIA Portal systemmodel, som består av et SIMATIC-S7-1500 automasjonssystem, ET200SP distibuert I/O, touchpanel TP700, frekvensomformeren SINAMICS G120 og en liten model av et transportbånd.

Målsetninger

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) danner arbeidsmiljøet for integrert engineering med SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • I SIMATIC TIA-programmering 1, går vi igjennom navigering i TIA Portal, struktur i et SIMATIC S7 automasjonssystem, konfigurasjon og parameterisering av hardware og grunnleggende standard PLS-programmering.
  • Du får også en oversikt over HMI, PROFINET IO og tilkobling av frekvensomformer.
  • Kurset gjør deg i stand til å:
    • Forstår den grunnleggende samspillet mellom TIA Portal-komponenter
    • Løse enkle programmeringsoppgaver ved bruk av elementære STEP 7-instruksjoner
    • Operere i TIA Portal engineering-plattformen med sikkerhet
    • Programmere enkle funksjoner med grunnleggende STEP 7-instruksjoner i ladder-diagram(LAD) eller funksjons-blokkdiagram(FBD)
    • Utføre enkle igangkjøringer av TIA-komponenter


  • Som en del av dette kurset får du prøve den digitale opplæringsplattformen SITRAIN access uten ekstra kostnad. Dette gir deg tilgang til en mengde nettbaserte kurs 7 dager før kursstart, og prøveperioden avsluttes deretter automatisk 14 dager etter kursets slutt.

  • Mer informasjon om SITRAIN access


  • I SITRAIN access finner du nettbaserte kurs for for eksempel Automation Basic (Curriculum) samt andre emner som TIA Portal – Structured programming og mange flere. Som en introduksjon til den digitale utdanningsplattformen anbefaler vi følgende nettbaserte kurs:

  • Automation Basic


  • TIA Portal – Structured programming


Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Programmerere
  • Commissionings ingeniører
  • Ingeniører
  • Engineering personnel

Innhold

  • Oversikt over de viktigste egenskapene og ytelsene i SIMATIC S7-systemfamilien
  • Komponenter i TIA Portal: STEP 7, WinCC, Startdrive
  • Kjøring av program i automasjonssystem
  • Blokktyper og programstrukturer i STEP 7
  • Binære og digitale operasjoner i funksjonsblokk- og ladder-diagram(FBD/LAD)
  • Programmering av parameteriserbare blokker
  • Dataadministrasjon med datablokker
  • Programmering av organisasjonsblokker
  • Testverktøy for systeminformasjon, feilsøking og diagnostisering
  • Hardware-konfigurasjon og parametrisering av SIMATIC S7-moduler, et PROFINET IO-system(ET 200), et Touch Panel og en frekvensomformer
  • Programsyklus, prosess-image og delprosess-image
  • Gjennomgang av bruk av forskjellige organisasjonsblokker
  • Igangkjøring av frekvensomformer(G120) og kommunikasjon med telegram 1
  • Praktiske øvelser med SIMATIC S7-1500-system gir en dypere forståelse av innholdet

Forutsetninger

  • Basiskunnskap om automasjon

Øvrig informasjon

  • Kursmateriell er på engelsk.
  • Dette kurset tar for seg SIMATIC S7-1500 og programvaren SIMATIC STEP 7 basert på TIA portal – for SIMATIC S7-1200 tilbyr vi kursene TIA-MICRO1/2.
  • Dette er det første av tre kurs som forbereder deg på å sertifiseres som "Siemens Certified Programmer, based on the TIA Portal". Eksamenen er en modul i "SITRAIN Certification Program".
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart.

Nedlastninger

Evaluering fra deltakerne

Vi ber alle deltakerne om å evaluere opplæringen. Nedenfor blir deltakernes gjennomsnittlige resultat publisert.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 av 5 for 37 vurderinger)

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt