+86 400 810 4288 转4号键
+86 400 810 4288 转4号键
PROFIBUS现场总线— PROFIBUS是迄今为止最成功的现场总线之一。该通讯总线基于模块化概念,可适应大量不同应用,并广泛应用于离散式自动化和过程工业的所有工段。采用统一的 PROFIBUS 解决方案,可极大地降低投资、运行和维护成本,显著提高生产力。我们提供的PROFIBUS课程能够帮助您学会如何安装、组态、调试、优化和维护PROFIBUS网络,并在网络发生故障的情况下,作出快速诊断。
PROFINET/工业以太网— SIMATIC NET基于工业以太网,提供各种组件,用于实施高效工业网络和总线系统。PROFINET基于久经验证的 IT 标准,提供全面的 TCP/IP 能力,为整个企业范围所有层级的数据传输提供支持,一个网络即可满足所有要求。我们提供的PROFINET/工业以太网课程能够帮助您学会如何安装、组态、调试、优化及维护工业以太网和PROFINET网络,并在网络发生故障的情况下,作出快速诊断。