Moje nástěnka

SITRAIN Služby zákazníkům
E-Mail:

SIMATIC Programming 1 in TIA Portal (TIA-PRO1)

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) tvoří pracovní prostředí pro integrované inženýrství se systémem SIMATIC STEP 7. V tomto prvním dílu školení programování v prostředí SIMATIC TIA Portal se naučíte pracovat s prostředím TIA Portal, základní informace o struktuře automatizačního systému SIMATIC S7, jak konfigurovat a nastavovat hardware, základy klasického programování PLC a také jak připojit zařízení přes PROFINET IO.

Cíle školení

  • Po absolvování tohoto prezenčního kurzu budete schopni:
  • • bezpečně ovládat inženýrskou platformu TIA Portal
  • • porozumět základům spolupráce komponent TIA
  • • řešit jednoduché programovací úlohy pomocí základních instrukcí STEP 7
  • • strukturovat malé programy SIMATIC S7 pomocí OBs (Organizačních bloků), FCs (Funkčních bloků) a FBs (Funkčních bloků s pamětí)
  • • aplikovat standardy a pracovat s nimi
  • • řešit jednoduché matematické úlohy pomocí instrukcí STEP 7
  • • samostatně uvádět do provozu jednoduché/středně velké stroje nebo je rozšiřovat
  • • testovat programy a opravovat jednoduché chyby
  • • konfigurovat distribuované vstupy/výstupy přes PROFINET
  • Své teoretické znalosti si prohloubíte prostřednictvím řady prakticky orientovaných cvičení v našem výukovém prostředí na modelu systému TIA. Ten se skládá z automatizačního systému SIMATIC S7-1500 a modelu dopravníku.
Typ školení Prezenční školení
Trvání 5 dny
Jazyk cs

Cílová skupina

  • • Programátoři
  • • Operátoři
  • • Servisní technici

Obsah školení

  • • Přehled a klíčové vlastnosti systémové rodiny SIMATIC S7
  • • Konfigurační rozhraní inženýrského systému TIA Portal STEP 7
  • • Zpracování programu v automatizačním systému, cyklus programu, obraz procesu
  • • Strukturování programu a jeho realizace pomocí typů bloků STEP 7 (OB, FC, FB, DB)
  • • Binární a digitální operace ve funkčním a kontaktním diagramu (FBD/LAD)
  • • Použití standardů a práce s nimi na příkladu knihoven
  • • Realizace správy dat pomocí datových bloků
  • • Programování znovupoužitelných a parametrizovatelných bloků
  • • Nástroje pro testování programu a uvedení do provozu: systémové informace, odstraňování chyb a diagnostika
  • • Dokumentace vytvořeného programu pomocí funkcí integrovaných v TIA Portalu
  • • Prohloubení obsahu prostřednictvím prakticky orientovaných cvičení ve virtuálním výukovém prostředí

Vstupní požadavky na účastníka

  • Základní znalosti automatizační techniky

Poznámky

  • V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC S7-1500 a softwarem SIMATIC STEP 7 založeným na prostředí TIA Portal.
  • Jedná se o první ze tří kurzů.

Cena školení

Při rezervaci obou kurzů TIA-PRO1+2 v navazujících termínech, sleva 10% (38 700 Kč za obě školení). Uvádějte prosím do poznámky v registraci.

Stahování

Kontakt