Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso SIMATIC S7 Service 1 (ST-SERV1)

  • In questa prima parte del corso di service e manutenzione SIMATIC S7-300/400 ti sarà fornita la conoscenza di base della progettazione dei sistemi di automazione SIMATIC, la capacità di configurare e parametrizzare l'hardware, la competenza per gestire il software SIMATIC STEP 7 V5.x e le basi della programmazione. Si avrà anche una panoramica sui sistemi SIMATIC HMI, sul PROFIBUS DP e sull'integrazione degli azionamenti SINAMICS. Quello che impari sulla factory automation integrata ti permetterà di avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere le relazioni tra i vari componenti. Al termine del corso sarai così in grado di diagnosticare semplici guasti hardware o sostituire moduli e coordinare in modo ottimale i vari componenti, così da ridurre i tempi di fermo impianto.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Mettere in servizio un sistema PLC SIMATIC S7-300/400
    • Sostituire i moduli hardware di un sistema di automazione SIMATIC S7-300/400
    • Diagnosticare e individuare più errori hardware utilizzando i LED del modulo e gli strumenti di diagnostica integrati in SIMATIC STEP 7 V5.x.
    • Individuare e risolvere i tipici guasti del software utilizzando gli strumenti di diagnostica di SIMATIC STEP 7 V5.x.
    • Comprendere, modificare ed espandere piccoli programmi
    • Monitorare, modificare e forzare ingressi e uscite digitali
    • Salvare, archiviare e ripristinare un progetto S7
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica di sistema e caratteristiche essenziali delle prestazioni della famiglia SIMATIC S7
    • Componenti del SIMATIC Manager
    • Esecuzione del programma nel sistema di automazione
    • Operazioni binarie e digitali
    • Configurazione e assemblaggio di un sistema di automazione
    • Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
    • Introduzione ai linguaggi di programmazione KOP, FUP e AWL
    • Avviamento hardware e software del sistema di automazione
    • Configurazione hardware e parametrizzazione con SIMATIC S7-300
    • Presentazione del sistema SIMATIC HMI
    • Presentazione dell'azionamento SINAMICS
    • Backup e documentazione delle modifiche al programma eseguite

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: ST-SERV1/S.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Costo

1.900 EUR

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 di 5 per 6 valutazioni)
Contatto