Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. IK-TIAPN - Description

Communication industrielle PROFINET avec Industrial Ethernet dans TIA PORTAL (IK-TIAPN)

  • Ce cours fait suite aux formations SIMATIC S7/TIA.
    Il s'adresse au personnel technique souhaitant étudier les modes de fonctionnement du réseau Ethernet pour assurer plus efficacement la maintenance et la mise en oeuvre d'une architecture Industrial-ETHERNET ainsi que les entrées/sorties sur PROFINET IO.
    null
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF "Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Réseaux

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en service un sous-réseau Industrial Ethernet /Filaire/Fibre optique dans un projet S7
    • Etablir des échanges inter-automates (PROFINET et PROFINET IO)
    • Mettre en œuvre et diagnostiquer des Entrées/Sorties sur PROFINET IO
    • Exploiter et mettre en œuvre la remontée des alarmes de diagnostic SFM sur Superviseur (Pupitre opérateur)
    • Mettre A disposition des informations de diagnostic et des données de process via des pages http
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  •  
    • Les bases de l'Industrial Ethernet
    • Les bases de PROFINET IO, RT&IRT
    • Configuration et programmation de PROFINET IO
    • Mise en service de la topologie réseau ainsi que son intérêt
    • Engineering & diagnostics dans TIA-Portal
    • Introduction à integrated Web-services dans les PROFINET devices
    • Utilisation et configuration des Shared Device
    • Paramétrage et mise en oeuvre des I-Device
    • Passerelle (PN/PN coupler)
    • Transfert de données automates:
    • - Connexion S7 avec les blocs de communication S7, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
    • - Connexion Ethernet (ISO on TCP, TCP, UDP) avec les blocs de communication T, T-SEND/T-RECEIVE
    • Communication Modbus TCP
    • Communication de données entre le PC et l'Automate avec une connexion OPC - UA
  • Exercices pratiques et exemples.

Prérequis

  • Etre totalement autonome sur Step 7 PRO (TIA Portal) est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Un test de connaissances en ligne vous permettra de vous assurer que vous avez les compétences requises pour participer à cette formation dans de bonnes conditions.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Cette formation remplace la formation "ETHERNET"
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, SIMATIC NET)
    • Automate S7-1200/S7-1500 avec CPU-PN
    • E/S décentralisées type ET200-PN
    • Passerelle PN/PN
    • Switch manageable (SCALANCE X)

Downloads

Contact