Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS G150
  4. SNG150-IM - Description

Intégration/Maintenance variateur SINAMICS G150/130, S150 (SNG150-IM)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique ayant en charge la mise en service ou la maintenance d'un système d'entraînement basé sur la gamme SINAMICS G150/130 ou S150.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max3
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement triphasé, alimenté par ce type d'armoire
    • Localiser et éliminer les défauts.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation générale de la solution en armoire SINAMICS G150
    • Utilisation de l'unité centrale CU320 et de sa carte flash, du pupitre opérateur AOP 30 et du logiciel STARTER
    • Raccordements
    • Paramétrage simple et technique Bi-Co
    • Surveillance, diagnostics et traitement des défauts
    • Notions de communication PROFIBUS-DP
    • Raccordements de l'armoire
    • Câblages internes et remplacements des éléments de l'armoire
  •  
  • Exercices pratiques sur armoire didactique SINAMICS G150.
  •  

Prérequis

  • Avoir sur soi une habilitation électrique à jour niveau BR minimum.Notions de bases sur :
  • Le principe de fonctionnement des moteurs asynchrones : notions de puissance, tension, fréquence et des convertisseurs

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas oublier de vous munir de votre Habilitation électrique BR
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, Wincc-Flexible, STARTER)
  • Pour le groupe:
    • Armoire G150
    • Moteur Assynchrone

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 5 notes)
Contact