Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line-Training Corso di sistema compatto SIMATIC PCS 7 (ST-PCS7C)

  • In questo corso apprenderai come implementare le molteplici possibilità di sviluppo con il sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 in modo strutturato ed efficiente. Implementerai software per l'automazione di processo di un impianto fino al livello HMI. Le caratteristiche di SIMATIC PCS 7 come l'integrazione di tutti i sottosistemi, l'ingegneria orientata all'impianto, la gestione dei dati e la gestione del progetto sono completate da funzioni avanzate che consentono una progettazione efficace ed efficiente con SIMATIC PCS 7. Sfruttando i vantaggi di Totally Integrated Automation (TIA) per te stesso e imparerai come ottenere una visione integrata del tuo impianto! Grazie a questa integrazione sarai in grado di diagnosticare rapidamente i guasti e correggerli con sicurezza. Inoltre, i progetti possono essere creati in anticipo in modo tale da poter lavorare con più applicazioni. Ciò consente una progettazione ottimizzata in termini di tempo ed economica.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Creare un multiprogetto SIMATIC PCS 7 appropriato e configurare l'hardware delle stazioni AS e PC
    • Creare programmi utente conformi agli standard SIMATIC PCS 7 utilizzando gli strumenti più importanti come CFC, SFC e strumenti grafici del set di strumenti di ingegneria SIMATIC PCS 7
    • Ingegneria totale utilizzando l'assistente di importazione/esportazione e i tipi di modulo di controllo e le loro istanze utilizzando l'editor dell'elenco tecnologico
Tipologia Formazione online
Durata 30 ore
Lingua it

Contenuti del corso

  • Descrizione del pacchetto Componenti hardware PCS7 Gestione progetti e multiprogetti Configurazioni hardware e architetture Plant Hierarchy Linguaggio CFC: librerie e blocchi standard, compilazione e test, sequenze di esecuzione Linguaggio SFC: strutture di controllo di flusso, collegamenti con CFC, compilazione e test Linguaggio SCL: creazione blocchi personalizzati, compilazione e test Uso di WinCC come PCS7-OS

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenza di altri sistemi di controllo a DCS.

Costo

1.850 EUR

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull star half star empty star (3,5 di 5 per 2 valutazioni)
Contatto