Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance PCS 7 (PCS7-MA)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique de maintenance de niveau I et de niveau II.
    Les stagiaires découvriront le système PCS 7 ainsi que la structure d'un projet PCS 7.
    Ils exploiteront les différents outils de tests et de diagnostics disponibles dans le système.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Déterminer l'origine d'une panne simple.
    • Échanger un élément matériel périphérique.
    • Remettre en marche le procédé.
    • Sauvegarder et restaurer un projet.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation du système PCS 7
    • Règles de câblage et d'installation d'un contrôleur S7-400
    • Diagnostic d'une panne réseau PROFIBUS et remplacement d'un esclave DP
    • Diagnostic de la communication entre contrôleur et poste opérateur
    • Structure d'un projet PCS 7
    • Contrôle-commande du procédé pour un poste opérateur
    • Analyse du procédé à partir des diagrammes de l'éditeur CFC
    • Analyse du procédé à parti des marches séquentielles avec l'éditeur SFC
    • Exploitation des messages système d'aide au diagnostic
    • Remplacement d'un composant défectueux du système
    • Gestion des droits Utilisateurs
    • Sauvegarde/Restauration du projet

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Avoir une connaissance du processus clients.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Station de travail PCS7 équipé de Simatic-Batch
    • Contrôleur S7-400
    • E/S décentralisées type ET200M
    • Simulateur E/S ET200M Hot Swapping (pour la salle)

Prix

2 300 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,9 sur 5 pour 9 notes)
Contact