SIMOTICS Motion Control Motoren - Planen und Projektieren (DR-MCM-PL)
- Description
- Dates and Registration
Objectives
- Sie planen und projektieren den Einsatz von hoch dynamischen und präzisen Antriebe mit dem Umrichtersystem SINAMICS S120 und den dazugehörigen Motoren. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Auswahl des richtigen Motortyps mit passender Leistung und den nötigen Optionen, da nachträgliche Änderungen oft mit hohem Aufwand verbunden sind.
- In diesem Kurs lernen Sie den optimalen Motion Control Motor für die jeweilige Anwendung zu ermitteln, wie zum Beispiel die Varianten synchron oder asynchron, luft- oder wassergekühlt, high Inertia oder high Dynamic. Sie können den Motor anhand der Lastdaten dimensionieren und nutzen dafür den Katalog und die PC-Programme.
Target Group
- Planer, Entscheider, Vertriebspersonal
Content
- Funktionsweise und Auswahlkriterien von
- SIMOTICS S - Servomotoren 1FK7 und 1FT7
- SIMOTICS S - Servogetriebemotoren 1FG1
- SIMOTICS M - Hauptmotoren 1PH8
- SIMOTICS T - Torquemotoren 1FW
- Elektrische und mechanische Merkmale und Optionen der Motoren
- Funktionsweise und Auswahlkriterien von Messsystemen:
- Resolver und optische Geber
- Singleturn und Multiturn
- DRIVE-CLiQ Topologie
- Berechnung des geeigneten Motors anhand des Lastspiels mit Drehmoment und Drehzahl
- Einfluss von Zwischenkreisspannung, Umgebungstemperatur, Anbauverhältnisse
- Auswahl der Leistungs- und Signalleitungen Motion Connect
- Projektierung von Motoren mit den PC-Programmen:
- DT-Konfigurator
- SIZER
- CAD-Creator
- Umfangreiche Übungen mit Katalog und PC-Programmen zur Ermittlung des passenden Motors
Participant Prerequirements
- Grundkenntnisse der Antriebstechnik
- Bitte bringen Sie Ihren Laptop mit dem Programm SIZER mit. Siehe Hinweise.
Note
- Bitte bringen Sie Ihr eigenes Notebook in das Training mit. Bitte installieren Sie vorher folgendes Programm:
- SIZER for Siemens Drives (Link)
- Sollten Sie über kein Notebook verfügen, kontaktieren Sie bitte Ihre SITRAIN-Kundenberatung: sitrain.nbg.aud@siemens.com
Type
Face-to-face trainingDuration
3 days
Language
de