CE-Kennzeichnung & Funktionale Sicherheit im Maschinen und Anlagenbau (ST-FASAFN)
- Description
- Dates and Registration
Short Description
- Die Sicherheit von Maschinen ist nicht nur eine Frage menschlicher Verpflichtung, sondern auch von wirtschaftlicher Vernunft. Mit diesem Kurs wollen wir Ihnen die rechtliche Situation, die Anwendung relevanter EU-Richtlinien sowie die Voraussetzung für das Inverkehrbringen von Produkten in die Europäische Gemeinschaft vermitteln.
Objectives
- In diesem Intensivkurs bekommen Sie ein umfangreiches Wissen von der Risikobeurteilung über die Erstellung von Sicherheitskonzepten bis hin zur CE-Kennzeichnung vermittelt.
- Des Weiteren erhalten Sie umfassende Kenntnisse über die Dokumentation der sicheren Steuerung nach Maschinen Richtlinie (MRL) 2006/42/EG sowie über die Maschinenvalidierung.
Target Group
- Entscheider
- Vertriebspersonal
- Planer
- Programmierer
- Inbetriebsetzer
- Projektierer
- Konstrukteure (Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Pneumatik)
Content
- Rechtliche Situation
- Überblick über die europäischen Richtlinien
- Inhalte und Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Relevanz der harmonisierten europäischen Normen für den Maschinen- und Anlagenbauer
- Risikobeurteilung
- Durchführung einer Risikobeurteilung nach EN ISO 12100 anhand einer Beispielmaschine
- Konformitätsbewertung/ Konformitätserklärung nach MRL 2006/42/EG zum Inverkehrbringen von Maschinen
- Bedeutung der CE-Kennzeichnung
- Risikominderung
- Risikominderung nach der 3-Schritte-Methode; Sicherheitskonzept umsetzen
- Architektur der Sicherheitsfunktionen entwerfen
- Anwendung der Normen der funktionalen Sicherheit
- Überblick über die EN ISO 13849-1
- Überblick über die EN 62061
- Praktische Anwendung und eigenständige Berechnung des Performance Level (PL) sowie des Safety Integrity Levels (SIL)
- Verifikation und Validierung
- Validierung der Funktionalen Sicherheit in der Fertigungsindustrie nach EN ISO 13849-2 und EN 62061
- Praktischer Übungen veranschaulichen die einzelnen Schritte der Validierung
Note
- keiner
Type
Face-to-face trainingDuration
3 days
Language
de