My Dashboard


My Profile

Please use our Support Form for your request.

SITRAIN Customer Information
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Registration Guideline (PDF download)


To find your regional training contact for booking, please click here.

PROFIBUS Systemkurs (IK-PBSYS)

Objectives

  • Der Kurs vermittelt die wichtigsten theoretischen Grundlagen der PROFIBUS Protokolle und Dienste. Sie erlernen den Umgang mit den gängigen Tools für Inbetriebnahme, Service, Test und Diagnose.
  • Lernen Sie von Siemens als Marktführer für PROFIBUS-Anwendungen die Möglichkeiten des Aufbaus von PROFIBUS-Netzen (Netzkomponenten RS 485, LWL) kennen! Durch zahlreiche praktische Übungen an SIMATIC S7-Geräten mit HMI-Komponenten werden Sie Ihr theoretisches Wissen festigen.
  • Sie sind nach diesem praxisorientierten Kurs in der Lage, ein PROFIBUS DP Netzwerk zu installieren und zu optimieren und Sie lernen Schritt für Schritt, wie Sie Fehler schnell eingrenzen und beheben können.
  • Dieser Blended-Learning-Kurs kombiniert Web Based Training im Internet mit einem 3-tägigen Präsenzkurs. Sie erhalten zur Nachbereitung des Präsenzteils die beiden WBT "PROFIBUS". Durch Einsatz dieser Lernmedien steigern Sie Ihren persönlichen Lernerfolg im Präsenzkurs.
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language de

Target Group

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal

Content

  • PROFIBUS-Grundlagen gemäß EN50170 / IEC 61158
  • PROFIBUS-Geräte und Netzkomponentenübersicht
  • Stecker, Werkzeuge, Verlegung
  • CPU als DP-Master über die integrierte mit den PROFIBUS-Slaves verbinden
  • Anbindung eines HMI-Gerätes an PROFIBUS
  • PB-Kenndaten über die System Zustands Listen analysieren
  • Aktivieren / deaktivieren von PROFIBUS-Slaves
  • PROFIBUS Diagnose über den SIMATIC Manager, durch Auswertung im Anwender Programm
  • Einsatz des Diagnose Tool PNIODiag
  • Kommunikation zwischen einem DP-Master und einem DP-I-Slave
  • Zwei DP-Netze über einen DP-DP-Koppler mit einander Verbinden
  • PROFIBUS Kommunikation über das S7-Protokoll
  • PROFIBUS Kommunikation über FDL-Verbindungen

Prerequisites

  • SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend ST-PRO2 oder ST-SERV2
  • Ihnen steht ein Online-Eingangstest zur Verfügung, mit dem Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
  • Eingangstest

Note

  • In diesem Kurs arbeiten Sie mit der SIMATIC STEP 7 V5.x Software.

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.1 of 5 for 8 ratings)