Industrial Ethernet und Profinet (VM-INDUET)
- Description
- Dates and Registration
Objectives
- Lernen Sie von Siemens als Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO) sowohl die Grundlagen des industriellen Ethernets sowie das zukunftsweisende PROFINET als offenen Industrial Ethernet-Standard für die Anwendung in der Automatisierung kennen.
- Nach Erarbeitung der theoretischen Grundlagen lernen Sie anhand von SIMATIC NET Komponenten, wie ein PROFINET Netz schnell und effektiv zu parametrieren sowie in Betrieb zu nehmen ist und wie Störungen beseitigt werden können.
- Das erworbene theoretische Wissen vertiefen Sie durch viele praktische Übungen.
Target Group
- Programmierer
- Inbetriebsetzer
- Projektierer
- Instandhalter
- Wartungspersonal
- Servicepersonal
Content
- Grundlagen Netzwerke
- Grundlagen Ethernet-Kommunikation, IP-Kommunikation, TCP-Kommunikation
- Aktive und passive Netzkomponenten
- Einführung in kabellose Datenübertragung im industriellen Umfeld (IWLAN)
- Einführung in Security von Profinet Netzen sowie in die sicherheitsgerichteten Baugruppen der Scalance S-Serie
- Grundlagen PROFINET IO
- PROFINET IO mit Projektierung und Programmierung
- Inbetriebnahme der Medienredundanz
- Anlagenweites Engineering & Diagnose im TIA Portal
- Vorstellung der integrierten Web-Dienste auf den PROFINET Geräten
- Einsatz und Projektierung von Shared Device
- Parametrierung und Anwendungen des I-Device
- Netzübergänge (PN/PN-Koppler)
- Umfangreiche praktische Beispiele mit Übungen
Participant Prerequirements
- SIMATIC S7 Kenntnisse entsprechend ST-PRO2 oder ST-SERV2
Note
- Benötigen Sie tiefergehende Kenntnisse des Telegrammaufbaus und der Telegrammdiagnose mit PROFINET Analyzer/Oszilloskop empfehlen wir ihnen den Besuch des Kurses IK-PNOCPNE.
- In diesem Kurs arbeiten Sie mit der SIMATIC STEP 7 V5.x Software.
Type
Face-to-face trainingDuration
3 days
Language
de