Print page

Grundlagen der NC- und Antriebstechnik (NC-NCAN)

  • Description
  • Dates and Registration

Short Description

  • Dieser Kurs wird umbenannt. Für Termine ab dem 01.01.2025 sehen Sie bitte unter NC-BASIC. In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.

Objectives

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.
  • Nach Kursende kennen Sie den Aufbau und die Arbeitsweise einer Werkzeugmaschine mit CNC-Steuerung und Antrieben. Sie besitzen ein solides Fundament für die erfolgreiche Anwendung Ihres Wissens im Betrieb. Durch ein grundlegendes Systemverständnis sind Sie in der Lage, Probleme an Ihrer Werkzeugmaschine differenziert zu beschreiben und gemeinsam mit Ihren Partnern zu lösen. Durch den Einsatz Ihres erworbenen Know-hows erreicht die Maschine höhere Produktivität und Stillstandszeiten werden reduziert.
  • Die im Kurs vermittelten Inhalte sind Voraussetzung für den Besuch unserer weiterführenden SINUMERIK-Service- und Inbetriebnahmekurse. Den Teilnehmern wird empfohlen, die Folgekurse erst nach 2 bis 4 Monaten zu besuchen.

Target Group

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Vertriebspersonal für SINUMERIK-Systeme

Content

  • Struktur und Aufgaben einer CNC-Steuerung
  • Komponenten einer Werkzeugmaschine
  • Betriebsarten und Bedienfunktionen
  • Grundlagen der Teileprogrammierung
  • Bedeutung von Korrekturen, Parametern, Setting- und Maschinendaten
  • Grundlagen der Datensicherung
  • Einführung in die Antriebs- und Regelungstechnik
  • Prinzip der Lage-, Drehzahl- und Stromregelung
  • Möglichkeiten der Messwerterfassung für interne Signale
  • Überblick der Vorschub- und Hauptspindelantriebe
  • VDI-Nahtstelle und Nahtstellensignale
  • Praktische Übungen an Trainingsmodellen mit digitalen Antrieben

Prerequisites

  • Grundkenntnisse der SPS-Programmierung.

Note

  • Die Übungen werden an Trainingsmodellen mit SINUMERIK 840D sl durchgeführt. Die Inhalte des Kurses sind genauso auf die SINUMERIK ONE anwendbar.

Type

Face-to-face training

Duration

10 days

Language

de
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Corporate Information | Privacy Policy | Terms of Use | Digital ID