Mein Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Engineering-Tool S7 GRAPH (ST-S7GRAPH)

  • Der Kurs richtet sich an S7-Anwender im Bereich Projektierung, Inbetriebnahme und Programmierung, die SIMATIC S7 SPS mit Ablaufketten programmieren möchten. Anhand einfacher Beispiele lernt der Teilnehmer die Vorteile von S7-GRAPH kennen.

Ziele

  • Ziel des Kurses ist es, das Entwickeln von Programmen in S7-GRAPH zu erlernen. Der Kurs wird nur auf Anfrage oder über eine Warteliste organisiert.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Programmierung, Inbetriebnahme und Projektdurchführung.

Inhalte

  • S7-GRAPH Übersicht
  • Darstellung und Projektierung
  • Programmieren von Aktionen, Transitionen, Verriegelungen und Überwachungen
  • Vergleichsfunktionen, Zeiten, bedingte Aktionen und Überwachungen
  • S7-GRAPH Compiler und Editor
  • Besprechung und Verwendung der Aufrufparameter mit den entsprechenden FBs
  • Erreichbarkeit der Ablaufkettendaten, wie z.B. Status der Ablaufkette
  • Verriegeln und Überwachen
  • Ablaufstatus und Test
  • Technische Daten
  • Alle Themen werden durch Übungen mit dem Programmiergerät und der SIMATIC S7-300/S7-400 in Verbindung mit einem Förderband als Simulationsmodell vertieft.

Teilnahmevoraussetzung

  • Die Teilnehmer müssen über Grundkenntnisse von S7 verfügen.

Hinweise

  • Kursdokumentation: Englisch oder Deutsch.

Downloads

Kontakt