Mein Dashboard


Mein Profil

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)
Leitfaden für Buchung für Andere (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

SIMATIC TDC - Programming (MC-TDC-PM)

Ziele

  • The multiprocessor control system SIMATIC TDC is used for complex control tasks in large applications.
  • Your task is the programming of the control structures and the communication between control boards and the periphery. For programming you use the powerful tools SIMATIC D7-SYS and CFC.
  • In this course you learn the different possibilities of programming and their use. After the course you can program SIMATIC TDC fast and efficient, and you are able to adapt it for the individual application.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Programmers
  • Commissioning Engineers

Inhalte

  • Overview control system SIMATIC TDC
  • Create projects with SIMATIC Manager and Hardware-Configuration
  • Engineering with SIMATIC D7-SYS and CFC:
    • Create and test CFC-Plans
    • CFC-Functions: Interrupts, Processor load and time synchronization
    • Plan-in-Plan-Architecture and libraries
  • Communication methods:
    • $-connections
    • Virtual connections
    • Pointer-connections
  • Communication between control boards via:
    • PROFINET and PROFIBUS
    • Industrial Ethernet
    • Memory connection and direct connection
    • GDM-connection (frame connection)
  • Means for testing and fault monitoring
  • Connection to WinCC
  • Extensive exercises at racks with SIMATIC TDC, ET200 and SINAMICS-drives

Teilnahmevoraussetzung

  • Knowledge of SIMATIC S7 according to the courses ST-PRO1 or ST-SERV2.

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 von 5 bei 2 Bewertungen)