Mein Dashboard


Mein Profil

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

SINAMICS DCM - Parametrieren Aufbaukurs (DR-DCM-PA)

Kurzbeschreibung

  • In diesem Kurs lernen Sie die Funktionserweiterungen des SINAMCS DCM kennen. Sie können den Antrieb für anspruchsvolle und komplexe Anwendungen in Betrieb nehmen.

Ziele

  • Sie beherrschen bereits die Parametrierung und Inbetriebnahme des DC-Antriebs SINAMICS DCM.
  • In diesem Technologiekurs lernen Sie nützliche Funktionen und komplexe Anwendungen kennen. Ein wichtiges Thema sind ebenso die Signalverschaltungen und Kommunikation.
  • Nach Kursbesuch kennen Sie diese Funktionserweiterungen des SINAMCS DCM. Sie können den Antrieb für anspruchsvolle und komplexe Anwendungen in Betrieb nehmen und nutzen die Möglichkeiten des PC-Programms STARTER für ein effizientes Arbeiten.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer, Projektierer

Inhalte

  • Betrieb mehrerer SINAMICS DCM an einem Motor:
    • 6- und 12-Puls-Parallelschaltung
    • 12-Puls-Reihenschaltung
  • Betrieb mehrerer Motoren an einem SINAMICS DCM
  • Betrieb mit großen Induktivitäten
  • Kopplung über Peer-to-Peer-Schnittstelle:
    • Ankerspeisung von Gleichstrommotoren
    • Feldspeisung von Gleichstrommotoren
  • Schutz des Stromrichters gegen Überspannung mit SICROWBAR AC- und DC-seitig
  • Control Module für Retrofit-Lösungen
  • Applikationen:
    • Überblick über mögliche Applikationen
    • Verschiedene Leit-Folge-Kopplungen von mehreren Antrieben
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten mit SINAMICS DCM

Teilnahmevoraussetzung

  • Gute Kenntnisse zu SINAMICS DCM und STARTER entsprechend dem Kurs DR-DCM-DG, (oder auch entsprechend der früheren Kurse DR-DCM-PM, DR-DCM-U, DR-DCM-SI)
  • Teilnehmer muss Elektrofachkraft sein

Downloads