Mein Dashboard


Mein Profil

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

|
  1. Industrielle Kommunikation
  2. Industrial Ethernet
  3. IC-OPCCTRL - Beschreibung

OPC UA mit SIMATIC Controllern (Präsenz-Training) (IC-OPCCTRL)

  • Dieses Training wurde bis zum 03.03.2026 unter der Kursnummer IK-OPCCTRL geführt. OPC UA ist ein offener Standard für die horizontale Kommunikation von Maschine zu Maschine (M2M) und für die vertikale Kommunikation von der Maschine bis hin zur Cloud. Er ist hersteller- und plattformunabhängig, unterstützt umfangreiche Sicherheitsmechanismen und lässt sich optimal mit PROFINET in einem gemeinsamen Industrial Ethernet-Netzwerk kombinieren. Dieses Training vermittelt Ihnen die Grundlagen von OPC UA und befähigt Sie OPC UA mit SIMATIC Controllern einzusetzen.

Ziele

  • Sie können SIMATIC S7-1200 und S7-1500 Controller als OPC UA-Server projektieren und OPC UA-Clients in SIMATIC S7-1500 Controllern programmieren. Sie können die OPC UA-Kommunikation mit Verschlüsselung und Authentifizierung sichern und einfache Serverschnittstellen mit TIA Portal modellieren.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  •  
    • Projektierer
    • Programmierer

Inhalte

  •  
    • Grundlagen von OPC UA
    • OPC UA-Server projektieren
    • Methoden programmieren
    • OPC UA-Kommunikation sichern
    • Serverschnittstellen mit TIA Portal modellieren
    • OPC UA-Clients programmieren

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Grundlegende Kenntnisse in Netzwerktechnik
    • Kenntnisse entsprechend dem Kurs TIA-PRO2
    • Grundlegende SCL-Kenntnisse

Hinweise

  • Sie suchen einen Kurs, der tief in die OPC UA-Spezifikation eintaucht und sich nicht auf Controller beschränkt? Dann sehen Sie sich unseren OPC UA-Systemkurs an.
  • Im Kurspreis enthalten: Kostenloser Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen sowie Ihre Weiterbildung zu weiteren interessanten Themen fortsetzen.

Downloads

Kontakt