Mein Dashboard


Mein Profil

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)
Leitfaden für Buchung für Andere (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

Energiemanagement - Basistraining (LV-EMSENTB)

Ziele

  • Der Kurs ist darauf ausgelegt, die Anwendung der Software powermanager zu erlernen.
  • Das Energiemonitoringsystem powermanager ermöglicht zusammen mit den 7KM / 7KT Messgeräten aus dem SENTRON Portfolio, Energieflüsse zu erfassen, zu archivieren und auszuwerten.
  • Der Kurs richtet sich daher an alle, die das System erstmalig in Betrieb nehmen und/ oder anwenden.
  • Im Kurs erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Funktionen der Messgeräte sowie über die Konfigurationssoftware powerconfig und die Bedienung des Powermanagers.
  • Demonstriert werden die Installation des Systems, das Anlegen der Geräte, die Anzeige der Daten in Trends sowie die Auswertung im Reporting. Der Fokus liegt dabei auf integriertem Berichtswesen.
  • Zudem werden die erweiterten Reporte auf Basis von EXCEL betrachtet und exemplarisch nachvollzogen.
  • Der Kurs richtet sich sowohl an Inbetriebnehmer als auch an Anwender der Software.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Planung
  • Projektierung
  • Betrieb

Inhalte

  • Überblick über die verschiedenen Messgeräte und deren Funktion
  • Systemüberblick, Lizenzen
  • Funktionsweise der Konfigurationssoftware powerconfig
  • Funktionsüberblick des Powermanagers
  • Installation des Powermanagers und Updates
  • Verstehen der Funktionsweise und Struktur der Projekte
  • Datenbankeinstellungen
  • Benutzerverwaltung
  • System- und Gerätemeldungen
  • Anlegen und Einrichten der Messgeräte
  • Verwendung der Massenparametrierung
  • Anlegen und Verwalten der Kurvendarstellungen
  • Anlegen, Konfigurieren und Ausführen der verschiedenen Berichte des Basis Reportings
  • Webclientzugriff
  • OPC Server
  • Einrichten des Systems als Service

Teilnahmevoraussetzung

  • Ausreichende Kenntnisse des Windows Betriebssystem, PC
  • Grundkenntnisse der Netzwerktechnik
  • Grundkenntnisse EXCEL (für erweitertes Reporting
  • Basiswissen Messtechnik

Hinweise

  • Für den Powermanager V4 gibt es ein separates Training (LV-EMUSER4).

Downloads