Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

Online-Training - Anomaly Detection und Network Monitoring in OT-Systemen mit SINEC Security Monitor (IC-ADNMSM)

  • Heutzutage sind Industrieumgebungen ohne Ethernet-Verbindungen nicht mehr vorstellbar. Einerseits ermöglichen sie einen flexiblen sowie besseren Datenaustausch von Geräten auf Feldebene und deren Verbindungen zu höheren Ebenen, einschließlich IT-Umgebungen. Anderseits erhöht sich durch die zunehmende Vernetzung auch das Risiko eines Cyberangriffes. Daher wird von industriellen Netzwerken ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Schutz der Daten gefordert, um mögliche Ausfallzeiten in Produktionsprozessen zu minimieren. Die Sicherung von OT-Systemen umfasst die Anwendung mehrerer Kontrollebenen, einschließlich korrekter Netzwerksegmentierung, Traffic-Überwachung und Asset-Inventarisierung.

    Bei der Implementierung von OT-Netzwerksüberwachung und Asset-Inventarisierung ist es wichtig, auf eine korrekte Umsetzung zu achten, um mögliche Auswirkungen auf die Automatisierungssysteme zu vermeiden, aber dennoch die effektivste Methode zur Erkennung von Anomalien zu haben. Genau diese Art von Wissen erhalten Sie in Kurs „Anomaly Detection und Network Monitoring in OT-Systemen“.

Ziele

  • In diesem Kurs erlangen Sie grundlegendes Wissen über OT-Intrusion-Detection-Systeme und lernen deren Anbindung an echtzeitfähige Systeme in Theorie und Praxis kennen. Sie erhalten einen Einblick in industrielle Cybersicherheitskonzepte und erfahren, wie Sie Datenströme in industriellen Netzwerken überwachen können, um mögliche Anomalien zu erkennen und die allgemeine Sicherheitslage in industriellen Netzwerken abzuschätzen. Am Ende dieses Kurses sind Sie mit den Anforderungen an solche Lösungen vertraut und können Maßnahmen im Bereich der Netzwerksicherheit planen, umsetzen sowie betreuen, was einen Mehrwert für den täglichen Betrieb darstellt. Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen mit dem SINEC Security Monitor.
Typ Online-Training
Dauer 3 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Technischer Vertrieb
  • COOs
  • Anlagenplaner
  • Instandhalter
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Wartungs- und Servicetechniker
  • CIOs, Netzwerkplaner
  • Administratoren
  • Servicepersonal
  • Anlageningenieure
  • Steuerungsingenieure
  • Systemingenieure
  • Anwendungsingenieure
  • OT- und IT-Netzwerkingenieure

Inhalte

  • OT-Cybersicherheitskonzept
  • Typische sichere Netzwerkarchitekturen
  • Empfehlungen und Besonderheiten in der Implementierung vom SINEC Security Monitor
  • Integration von Endgeräten über Protokolle wie Syslog, WinRM und Remote WIM
  • Asset-Identifizierung und Organisation in OT-System
  • Erkennung und Verwaltung von Cybersicherheitsereignissen

Teilnahmevoraussetzung

  • Die Teilnehmer sollten über Grundkenntnisse zu Themen wie „Industrial Ethernet“ und
  • „Cybersecurity“ verfügen. Sie sollten mit Topologien, Übertragungsverfahren, Adressierung
  • und Transport von Daten vertraut sein und das Fachvokabular dazu verstehen. Darüber
  • hinaus ist es hilfreich, wenn Sie mit den Funktionsprinzipien von Routern und Switches, dem
  • OSI-Referenzmodell sowie Cybersicherheitsstandards wie IEC-62443 vertraut sind. Den
  • Teilnehmern wird empfohlen, den Kurs „Security in Industrial Networks mit SCALANCE“ und
  • den Kurs „Ethernet-Grundlagen in industriellen Netzwerken“ zu besuchen.

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Zertifizierung (Siemens CPIN-LEVEL)

  • Nach dem Training besteht die Möglichkeit die Zertifizierung „Siemens Certified Professional for Industrial Networks – Detection and Monitoring“ zu erlangen. Dazu legen Sie am letzten Tag des Qualifizierungsmoduls eine freiwillige Prüfung ab. Optional kann die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt abgelegt werden.

Downloads

Kontakt