Mein Dashboard


Mein Profil

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

CEMAT MinAS Basic Training (ST-CEMATE)

Ziele

  • CEMAT ist ein Prozessleitsystem basierend auf SIMATIC PCS 7, das in der Zement- und Mining Industrie eingesetzt wird. Die CEMAT Bausteine und Faceplates wurden speziell für die Anforderungen der Zement- und Mining Industrie entwickelt und finden dort weltweit Einsatz.
  • Der Teilnehmer lernt die wichtigsten Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungsfunktionen von CEMAT kennen.
  • In einer Funktionsübersicht werden die Bedien- und Diagnosefunktionen erklärt. An Hand von Anwendungsbeispielen werden die Funktionen der CEMAT-Objekte vermittelt und die wichtigsten Nahtstellen der Bausteine erläutert.
  • Durch praktische Übungen wird der Teilnehmer mit den Projektierungsregeln zur Verschaltung der CEMAT Bausteine und mit der Parametrierung der Visualisierungsoberfläche vertraut gemacht und erhält Hinweise zum Erstellen eines SIMATIC PCS 7-Projektes für CEMAT.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Projektleiter, Projektmitarbeiter
  • Inbetriebsetzer, Projektierer
  • Servicepersonal, Instandhalter

Inhalte

  • Funktionsübersicht CEMAT Bausteinstruktur, Bedienphilosophie, Diagnosefunktionen, Betriebsarten
  • Bausteinbibliothek Minerals_Cemat
    • Erläuterung der Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungsfunktionen in CEMAT,
    • Verschaltung der CEMAT Bausteine im CFC,
    • Erstellen von Fließbildern unter Verwendung der CEMAT Symbole und Faceplates
  • Projekteinstellungen für CEMAT

Teilnahmevoraussetzung

  • Projektierungskenntnisse zu SIMATIC PCS 7 wie sie in dem Kurs ST-PCS7SYS vermittelt werden

Hinweise

  • CEMAT Versionen und Projekt Standards
  • Abhängig von den jeweiligen Kundenanforderungen gibt es den CEMAT Kurs in verschiedenen Ausprägungen:
    • Projektstandard 001: Minerals Automation Standard (für Zement und Mining Industrie)
    • Projektstandard 000: Normalstandard (für Zementanlagen die bereits eine Cemat Installation besitzen und diese erweitern möchten, außer Holcim und Lafarge Anlagen)
    • Projektstandard 004: Holcim Standard (für Holcim Anlage)
    • Projektstandard 027: Lafarge Standard (für Lafarge Anlagen)
  • Wenn keine abweichende Anforderung besteht so wird der CEMAT Kurs mit Projekt Standard 001 "Minerals Automation Standard" und in Englisch durchgeführt.

Downloads