Mein Dashboard


Mein Profil

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)
Leitfaden für Buchung für Andere (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

PROFINET und IP-basierte Kommunikation mit SIMATIC Controllern (IK-TIAPN)

Kurzbeschreibung

  • Die zunehmende Digitalisierung von Unternehmen und die damit einhergehende Vernetzung praktisch aller Bereiche eröffnet große ökonomische Potenziale. Dabei sind PROFINET und Industrial Ethernet gesetzte Standards in der Automatisierungstechnik. Dieser Kurs zeigt Ihnen die Möglichkeiten von PROFINET und Industrial Ethernet zur Vernetzung Ihrer Anlagen auf und befähigt Sie, eine effiziente Kommunikation mit SIMATIC Controllern zu realisieren.

Ziele

  • In diesem Kurs lernen Sie den echtzeitfähigen Standard PROFINET sowie IP-basierte Standards wie TCP/IP und OPC UA kennen und in Ihrer Automatisierung einzusetzen.
  • Sie lernen ein PROFINET-Netz schnell und effektiv zu parametrieren, in Betrieb zu nehmen und Störungen zu beseitigen. Zudem erfahren Sie, wie Sie eine Kommunikation zwischen Controllern und auch außerhalb der Steuerungs- und Feldebene umsetzen können.
  • Das erworbene theoretische Wissen vertiefen Sie durch viele praktische Übungen mit diversen SIMATIC- und SCALANCE-Produkten im TIA Portal.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Projektierer
  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Grundlagen Industrial Ethernet
  • Grundlagen PROFINET IO (RT & IRT)
  • PROFINET IO projektieren
  • Medienredundanz
  • Geräte- und Netzdiagnose
  • Einführung in die integrierten Webserver von SIMATIC- & SCALANCE-Geräten
  • Einsatz und Projektierung von Shared Device
  • Parametrierung und Anwendungen von I-Device
  • Netzübergänge und Kommunikation über PN/PN-Koppler
  • Kommunikation über S7-Verbindungen
  • Kommunikation über Open User Communication (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
  • Grundlagen OPC UA und SIMATIC S7-1500 als OPC UA-Server

Teilnahmevoraussetzung

Hinweise

  • Dieses Training wird auf Basis SIMATIC S7-1500 und der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal durchgeführt.
  • Für vertiefende Kenntnisse zu den Themen Industrial Security, Industrial WLAN und OPC bieten wir weitere Kurse an:
  • siemens.de/sitrain-ik

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 von 5 bei 47 Bewertungen)

Kursvideo: PROFINET mit Industrial Ethernet im TIA Portal