Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

Online-Training - Advanced Course for Design Engineers (SC-S-EXKO)

  • Dieser Kurs richtet sich an Konstrukteure, die Geräte für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich entwickeln. Auf der Grundlage des Grundkurses (Grundlagen) werden nach kurzer Wiederholung die Anforderungen and die Geräte vertieft und Beispiele aufgezeigt, wie die mechanischen Anforderungen aus den Normen und Regelwerken ungesetzt werden können.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Anforderungen aus den Normen und Regelwerken, für eine gelungen Konstruktion zu berücksichtigen sind.
Typ Online-Training
Dauer 1 Tag 1 Tag á 3 Stunden
Sprache en

Zielgruppe

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die in der Konstruktion Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereich festlegen.

Inhalte

  • Einführung
    • Übersicht Zündschutzarten
    • Mechanische Grundlagen
    • Mechanische Anforderungen aus der IEC 60079-0 (Grundlagen)
  • Zündschutzart Ex d:
    • Das Prinzip von Ex d
    • Zusatzanforderungen
    • Zünddurchschlagsichere Spalte (Hauptverbindungen)
    • Abgedichtete (versiegelte) Spalte
    • Einführungen druckfeste Gehäuse
    • Tests
    • Sonderanwendungen
  • Zündschutzart Ex t (Staub)
    • Prinzip
    • Besondere Anforderungen
    • Prüfungen
  • Besondere Anforderungen an die Dokumentation

Downloads

Kontakt