Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SIMATIC Programmieren 1 in TIA Portal (Präsenz-Training) (TIA-PRO1)

Ort und Beginn Beginn Dauer Sprache
München, Deutschland
23.02.2026 08:30 (UTC +1)
3 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Hannover-Laatzen, Deutschland
23.02.2026 08:30 (UTC +1)
2 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Bielefeld, Deutschland
02.03.2026 08:30 (UTC +1)
3 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Chemnitz, Deutschland
02.03.2026 08:30 (UTC +1)
9 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Wiehl, Deutschland
09.03.2026 08:30 (UTC +1)
10 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland
09.03.2026 08:30 (UTC +1)
Nur noch 1 Platz verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Düsseldorf, Deutschland
16.03.2026 08:30 (UTC +1)
4 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
16.03.2026 08:30 (UTC +1)
7 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Hamburg, Deutschland
23.03.2026 08:30 (UTC +1)
9 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Magdeburg, Deutschland
23.03.2026 08:30 (UTC +1)
11 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland
13.04.2026 08:30 (UTC +2)
2 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
München, Deutschland
13.04.2026 08:30 (UTC +2)
9 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
20.04.2026 08:30 (UTC +2)
9 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Köln-Mülheim, Deutschland
20.04.2026 08:30 (UTC +2)
8 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Mannheim-Neuostheim, Deutschland
04.05.2026 08:30 (UTC +2)
5 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Hamburg, Deutschland
18.05.2026 08:00 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
18.05.2026 08:30 (UTC +2)
11 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Leipzig, Deutschland
08.06.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Petersberg (Fulda), Deutschland
08.06.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Hannover-Laatzen, Deutschland
15.06.2026 08:30 (UTC +2)
9 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Wiehl, Deutschland
22.06.2026 08:30 (UTC +2)
10 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
München, Deutschland
22.06.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Mannheim-Neuostheim, Deutschland
22.06.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Köln-Mülheim, Deutschland
29.06.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Chemnitz, Deutschland
29.06.2026 08:30 (UTC +2)
10 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Düsseldorf, Deutschland
06.07.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Magdeburg, Deutschland
20.07.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
20.07.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland
20.07.2026 08:30 (UTC +2)
10 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
10.08.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Mannheim-Neuostheim, Deutschland
24.08.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland
31.08.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Berlin, Deutschland
07.09.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Hamburg, Deutschland
14.09.2026 08:00 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
14.09.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Wiehl, Deutschland
21.09.2026 08:30 (UTC +2)
11 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
München, Deutschland
21.09.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Düsseldorf, Deutschland
28.09.2026 08:30 (UTC +2)
10 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Leipzig, Deutschland
28.09.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland
28.09.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Mannheim-Neuostheim, Deutschland
28.09.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Hannover-Laatzen, Deutschland
05.10.2026 08:30 (UTC +2)
8 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
12.10.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland
19.10.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Magdeburg, Deutschland
19.10.2026 08:30 (UTC +2)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Köln-Mülheim, Deutschland
02.11.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
München, Deutschland
02.11.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Hamburg, Deutschland
09.11.2026 08:00 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Petersberg (Fulda), Deutschland
09.11.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Nürnberg, Deutschland
16.11.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Chemnitz, Deutschland
23.11.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland
30.11.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Bielefeld, Deutschland
30.11.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Berlin, Deutschland
07.12.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Mannheim-Neuostheim, Deutschland
07.12.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Wiehl, Deutschland
14.12.2026 08:30 (UTC +1)
12 Plätze verfügbar
5 Tage de
5 Tage de
Kontakt