Mein Dashboard


Mein Profil

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenberatung
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

|
  1. Smart Infrastructures
  2. Gebäudetechnik
  3. BC-IPBWV - Beschreibung

KNXnet/IP: Von der Theorie zur praktischen Anwendung und Visualisierung (BC-IPBWV)

Kurzbeschreibung

  • Der KNXnet/IP Anwenderkurs vermittelt Ihnen das notwendige Wissen, um die Integration einer KNX Anlage in ein IP-Netzwerk und das Internet erfolgreich umzusetzen. Viele praktische Übungen mit unseren aktuellen KNXnet/IP Geräten vertiefen die vermittelte Theorie.

Ziele

  • Der KNXnet/IP Anwenderkurs vermittelt Ihnen das notwendige Wissen, um die Integration einer KNX Anlage in ein IP-Netzwerk und das Internet erfolgreich umzusetzen. Viele praktische Übungen mit aktuellen KNXnet/IP Geräten vertiefen zudem die vermittelte Theorie. Höhepunkt der Schulung ist die Anlagenvisualisierung mit dem IP Control Center N152.
  • Nach dem Kurs sind Sie in der Lage den Aufbau von IP-Netzwerken grundsätzlich zu verstehen, IP-Netzwerktopologien in Bezug auf KNX richtig aufzubauen und diese auch in Betrieb zu setzen. Zudem lernen Sie die IP-Adressierung im Netzwerk anzuwenden, sowie Funktionen und Möglichkeiten verschiedener KNXnet/IP Geräte richtig einzusetzen. Durch dieses neu erworbene Know-how steigern Sie ihr Verständnis für die KNXnet/IP Anwendung und können neue Impulse und Ideen einbringen, die somit einen höheren Arbeitserfolg mit sich bringen.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Planer und Errichter von KNX-Anlagen
  • Servicepersonal
  • Projektleiter, Projektmitarbeiter

Inhalte

  • Internet: Historie, Entwicklung, Struktur
  • IP Netzwerk aufbauen:
    • Netzwerkgeräte Switch, Router
    • Adressierung: MAC, Unicast, Multicast
    • Dienste: IGMP / Routing
    • LAN / WLAN / WAN / DynDNS einrichten
  • KNXnet/IP Einführung
    • Tunneling, Routing, Device Management
    • KNXnet/IP-Geräte im Überblick
  • Anwendungsbeispiele für die Kopplung KNX / IP
    • Vernetzung entfernter Liegenschaften
    • Ferndiagnose und Wartung
    • Port Forwarding einrichten
    • VPN
  • Siemens IP Interface N148/22 mit Einsatzbeispielen und Konfiguration
  • Siemens IP Router N146/22 mit Einsatzbeispielen und Konfiguration
  • Diagnose mit Wireshark
  • HTML5 - Web-Visualisierung mit Siemens IP Control Center N152:
    • Anwendungsgebiete für Fernvisualisierungen über KNXnet/IP
    • Eigenschaften des KNXnet/IP Webservers Siemens N152 (IPCC)
    • Kennenlernen des Musterprojektes
    • Seiten- und Containernavigation
    • Erstellen einer Navigationsstruktur
    • Anlegen der Prozesspunkte über das ETS-Projekt (Objekte und Gruppenadressenstruktur)
    • Erstellen der OPC-Exportdatei
    • Einrichten der Zugriffspfade über IP für die grafische Bearbeitung (VPN / Portweiterleitung/DynDns)
    • Öffnen des Editors und Import der ETS-OPC-Datei
    • Anlegen der Seiten und Navigation
    • Bearbeiten der Seiten: Hintergrundbilder, dynamische Elementebibliothek, eigene Symbole
    • Virtuelle Objekte
    • Zusatzfunktionen: Logik, Zeit, Szenen, mathematische Berechnungen, Alarmmeldungen u.v.m.

Teilnahmevoraussetzung

  • Verpflichtend: Teilnahme am KNX-Basiskurs (BC-KNXBK) und praktische Erfahrungen mit ETS ab Version 4 und KNX-Projekten

Hinweise

  • Gute Kenntnis der ETS5 erwünscht.
  • Dieser Kurs wird als Teilmodul für die Qualifikation "Siemens KNX Gebäudesystemtechniker" gewertet.

Downloads