Mein Dashboard


Mein Profil

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

Basics of explosion protection (Online Training) (SC-S-EXBA)

  • Online-Training:
    Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundkenntnisse des Explosionsschutzes.
Typ Online-Training
Dauer 3 Stunden 1 Tag á 3 Stunden
Sprache en

Zielgruppe

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer die in der Anlagenplanung, Montage, Inbetriebsetzung, Vertrieb, Marketing, Entwicklung bis hin zum Service tätig sind.

Inhalte

  • Grundlagen einer Explosion
    • Voraussetzungen einer Explosion
    • Potentielle Zündquellen
    • Schutz vor Explosionen

  • Zündschutzarten
    • Übersicht

  • Zündschutzarten
    • Druckfeste Kapselung Ex d
    • Überdruckkapselung Ex p
    • Erhöhte Sicherheit Ex e
    • Eigensicherheit Ex i
    • Vergusskapselung Ex m
    • Zonentrennung, Zone 0 (Ga, Ga/Gb)
    • Zündschutzarten der Zone 2 Ex n
    • Schutz durch Gehäuse (Staub) Ex t
    • Schutzarten nichtelektrischer Geräte

  • Explosionsschutz in Nordamerika (Besonderheiten)
    • Besonderheiten des Class Division Modells

  • Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
    • Geräteauswahl
    • Zone 0

Downloads

Image

„Da dies mein erstes Online-Training war, hatte ich keine Vorstellung davon, wie gut dies gelöst wurde. Besonders gut gefallen hat mir das Umsetzen der Übungsaufgaben, die das vermittelte Wissen gut vertieft haben. Ebenso gefallen hat mir die Kommunikation zum Dozenten, der Fragen jederzeit beantwortet hat.“

 
Thomas Rodenstein, Steuerungstechniker
Kontakt