Mein Dashboard

Nutzen Sie unser Support Formular für eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)


Um die Ansprechpartner für die Kursbuchung in Ihrer Region zu finden, klicken Sie bitte hier.

Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit PROFINET (WT-LVACTPN)

  • PROFINET auf Knopfdruck - Einfache Integration von Befehls- und Meldegeräten in die digitale Automatisierungsumgebung.
    Das WBT vermittelt vertiefende Kenntnisse zum Thema und dient zur allgemeinen Information.

    Befehls- und Meldegeräte sind seit jeher der „direkte Draht“ in die Maschine oder Anlage. Sie werden gedrückt, gedreht oder signalisieren einen bestimmten Status. Die Verdrahtung ist rein elektrisch, ebenso wie der Signalaustausch. So weit, so gut: Doch nun sorgt eine moderne PROFINET-Lösung dafür, dass z. B. Drucktaster, Knebelschalter und Schlüsselschalter die Vorteile der Digitaltechnik in vollem Umfang nutzen können – sowohl bei der Standardautomatisierung als auch in der Sicherheitstechnik. siemens.de/sirius-act-profinet

Ziele

  • Die in diesem WBT vermittelten Lerninhalte dienen auch als Basis für weiterführende WBTs und Trainings.
Typ E-Learning
Dauer 35 Minuten
Sprache de

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Promotoren
  • Planer
  • Schaltanlagenbauer

Inhalte

  • SIRIUS ACT mit PROFINET auf einen Blick
  • Montage
  • Inbetriebnahme im TIA-Portal
  • Übersetzen und Laden
  • Fehlerdiagnose und -behebung
  • Zusammenfassung

Hinweise

  • Für die optimale Nutzung des WBTs verwenden Sie bitte Google Chrome.

Downloads

Kontakt