Mein Dashboard

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

Online-Training - SINUMERIK PAL-Seminar D - Roboter- und Mehrkanalprogrammierung (NC-PAL-D)

Ziele

  • Unsere vier PAL-Seminare vermitteln die Verwendung der PAL-CNC-Prüfungssteuerungen mit einer 3D-Maschinenraum- und Bearbeitungssimulation. Dabei wird die CNC-Ausbildung im DIN/ISO Code ganzheitlich abgedeckt.
  • Aktuell werden drei Seminare angeboten, die zumindest teilweise aufeinander aufbauen. Die Seminare führen in die Anwendung der Softwarekomponenten der Ausbildungssoftware TopCNC-Suite ein.
  • Übersicht zu diesem Seminar:
    • Roboter-Programmierung (Handling)
    • Mehrkanaltechnik
Typ Online-Training
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Berufschullehrer
  • Ausbilder in Industrie und Handwerk

Inhalte

  • Aufbau und Funktion der CNC-Fertigungszelle
  • Arbeitsweise eines 6-Achs-Knickarmroboters zur Werkstückhandhabung
  • Koordinatensysteme und Achsen eines 6-Achs-Knickarmroboters
  • Greifersysteme und Werkstückpaletten im Simulator
  • Horizontales und vertikales Greifen von Werkstücken
  • Übersicht der elementaren M-Befehle zur Handhabung von Roboter und Maschine
  • Erleichterte Programmierung durch Macro-Programme zur Positionierung des Roboters
  • Parameterprogrammierung
  • Mathematische Berechnungen/Funktionen zur Ermittlung von Positionen beim Greifen von Werkstücken
  • Mehrkanalprogrammierung – Zusammenspiel Roboter – CNC-Maschine
  • Programmierung zur Synchronisation der Ablaufsteuerung zwischen Roboter und CNC-Maschine
  • Kollisionsbetrachtung Roboter - Maschine

Teilnahmevoraussetzung

  • PAL-Seminar A
  • PAL-Seminar C (empfohlen)

Hinweise

  • Verfügbar als Präsenz- und Online-Seminar, auf Anfrage als Vor-Ort-Training.

Downloads

Kontakt