Mein Dashboard


Mein Profil

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SIRIUS ACT with PROFINET - focus on commissioning in the TIA Portal (WT-LVACTPN)

  • PROFINET auf Knopfdruck - Einfache Integration von Befehls- und Meldegeräten in die digitale Automatisierungsumgebung.
    Das WBT vermittelt vertiefende Kenntnisse zum Thema Inbetriebnahme des SIRIUS ACT Profinet-Systems im TIA-Portal.

    In diesem Web-Based Training wird zu Beginn das SIRIUS ACT Profinet-Portfolio und dessen Montage vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die verschiedenen Komponenten und deren Einsatzmöglichkeiten. Anschließend folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Inbetriebnahme des Profinet-Systems im TIA-Portal. Dabei wird anschaulich gezeigt, wie einfach und effizient sich SIRIUS ACT Profinet in das TIA-Portal integrieren lässt. Durch klare Anweisungen lernen die Teilnehmer, wie sie die Konfiguration vornehmen und das System schnell und sicher in Betrieb nehmen können. siemens.de/sirius-act-profinet

Ziele

  • Die in diesem WBT vermittelten Lerninhalte dienen auch als Basis für weiterführende WBTs und Trainings.
Typ E-Learning
Dauer 35 Minuten
Sprache en

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Promotoren
  • Planer
  • Schaltanlagenbauer

Inhalte

  • SIRIUS ACT mit PROFINET auf einen Blick
  • Montage
  • Inbetriebnahme im TIA-Portal
  • Übersetzen und Laden
  • Fehlerdiagnose und -behebung
  • Zusammenfassung

Hinweise

  • Für die optimale Nutzung des WBTs verwenden Sie bitte Google Chrome.

Downloads

Kontakt