TIA Portal Openness Programmierung 1 (DI-OPEN1)

  • TIA Portal Openness ist die mit TIA Portal mitgelieferte API bzw. Programmierschnittstelle, mit welcher Sie effizient automatisiert Engineeringaufgaben erledigen können, ohne TIA Portal selbst zu nutzen. Dazu gehören beispielsweise die Verwaltung von Projekten, das Konfigurieren und Parametrieren von Hardware, die automatische Erstellung von Bausteincode sowie diverse Onlinefunktionen. Während des Trainings werden Sie eigene einfache Openness Anwendungen erstellen, in Betrieb nehmen und testen. Der Kurs richtet sich an alle, die in die Programmiersprache C# in Verbindung mit TIA Portal Openness einsteigen wollen.

Ziele

  • Ziel des Kurses ist es, Ihnen eine Einführung in die Programmierung mit C# zu geben. Sie erlernen die Basics des Sprach- und Leistungsumfang der Openness API in Visual Studio und die Programmiersprache C# zu nutzen.
  • Nach dem Ende des Kurses können Sie
    • mit Visual Studio und die Programmiersprache C# programmieren
    • kleine Anwendungen mit TIA Openness erstellen
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  •  
    • Programmierer
    • Projektierer

Inhalte

  •  
    • Einführung in Visual Studio und die Programmiersprache C#
    • Kontrollstrukturen (Verzweigungen und Schleifen)
    • Einführung in die in C# integrierten wichtigsten Datentypen
    • Verwendung von Methoden
    • Einführung in den Aufbau von Klassen und dem objektorientierten Programmierkonzept von C#
    • Überblick über die Erstellung von Oberflächen mit Windows Forms
    • Tools zur Fehlersuche in Programmen
    • Einführung in TIA Portal Openness

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Gute TIA Portal Kenntnisse
    • Grundlegende Hochsprachenkenntnisse

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 von 5 bei 30 Bewertungen)
Image

In den letzten 16 Jahren habe ich 13 SITRAIN-Kurse besucht und ich war immer zufrieden! Vor allem die Trainer sind alle super!“

Lars Podewski, DI-OPEN1 Kursteilnehmer

Kontakt