Seite drucken

SIMIT in der Prozessautomatisierung (ST-PCS7SIM)

  • Beschreibung
  • Termine und Anmeldung
  • Lernweg

Kurzbeschreibung

  • In diesem Präsenzkurs lernen Sie durch Anwendung der Simulationssoftware SIMIT die Software kennen und erhalten einen Überblick über die Funktionen und Bibliotheken im Umfeld der Prozessautomatisierung.

Ziele

  • Mit Übungen an original SIMATIC PCS 7 Trainingsgeräten und praktischen Beispielen erlernen Sie schrittweise den Entwurf von Simulationen/Modellen zum Testen von PCS 7 Automatisierungssoftware. Das perfekte Zusammenspiel aller in SIMIT integrierten Komponenten befähigt Sie, dauerhaft mehr in höchster Qualität zu produzieren und neue Produkte deutlich schneller am Markt zu etablieren.

  • Nach dem Kursbesuch sind Sie in der Lage:
    • eigene Komponenten und Vorlagen zu erstellen
    • die Möglichkeiten des effektiven Engineering in SIMIT nutzen
    • Kopplungen zwischen der Simulation in SIMIT und PCS 7 Automatisierungssystemen zu etablieren, die mit PLCSIM oder einem virtuellen Controller emuliert werden.

Zielgruppe

  •  
    • Projektierer
    • Programmierer
    • Inbetriebsetzer
    • Technologe

Inhalte

  •  
    • Schnittstellen zu Steuerungen oder anderen Applikationen
    • Darstellung der drei Simulationsebenen und deren Funktionsweise
    • Erstellen von Vorlagen und effektives Engineering durch Importfunktionen
    • Arbeiten mit Bibliotheken, die SIMIT bereit hält
    • Erstellen eigener Komponenten mit dem Component Type Editor
    • Einblick in das Meldesystem und das Automation Control Interface
    • Erzeugen kleiner Simulationsprojekte
    • Erstellen einer verteilten Umgebung mit dem virtuellen Controller

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik
    • Besuch des Systemkurses "ST-PCS7SYS" wird empfohlen.
    • Praxiserfahrung in der Projektierung von SIMATIC PCS 7

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Die Kurssprache ist Deutsch

Typ

Präsenztraining

Dauer

3,5 Tage

Sprache

de
 
© Siemens AG 2009 - 2026 -
Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID