Seite drucken

Explosionsschutz für Anwender (Service, Anlagenplaner) (SC-S-EXUS)

  • Beschreibung
  • Termine und Anmeldung

Kurzbeschreibung

  • Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses. An Beispielen wird praxisnah erläutert, was Nutzer bei der Planung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Geräten, Komponenten, Gerätegruppen und Anlagen, die sich teilweise oder komplett in explosionsfähigen Bereichen befinden, beachten müssen.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundkenntnisse des Explosionsschutzes.

Zielgruppe

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer die in der Anlagenplanung, Montage, Inbetriebsetzung, bis hin zum Service tätig sind.

Inhalte

  • Zündschutzarten Grundlagen
    • Übersicht Zündschutzarten
    • Begriffe und Kenngrößen
    • Kennzeichnung

  • Anforderungen für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
    • Voraussetzungen für den Einsatz
    • Explosionsschutzdokument
    • Zoneneinteilung
    • Geräteauswahl

  • Einsatz von Betriebsmitteln:
    • in Druckfester Kapselung und erhöhte Sicherheit
    • in Überdruckkapselung
    • in Eigensicherheit (Eigensichere Feldbusse)
    • in der Zone 2

  • Übungen zum Einsatz

Teilnahmevoraussetzung

  • - Grundkenntnisse von Gasanalysatoren
  • - Grundkenntnisse in Windows
  • - Kenntnisse im Beurteilen der Ergebnisse von Prozessanalysatoren

Typ

Präsenztraining

Dauer

3 Stunden
1 Tag á 3 Stunden

Sprache

de
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID