Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance TIA-PORTAL pour techniciens connaissant STEP7 v5 (TIA-INSTUP)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens confirmés sur STEP7 v5 ayant en charge la maintenance d’installations à base d'API S7-1500.
    TIA-PORTAL constitue l'environnement de travail pour la maintenance effectué principalement depuis SIMATIC STEP7-Professional.
    Cette formation présente les différences majeures dans le cadre de la maintenance entre SIMATIC Manager et TIA-PORTAL et entre la gamme S7-300/400 et S7-1200/1500.
    Vous apprendrez comment transposer vos connaissances STEP7 sur la nouvelle plateforme TIA- PORTAL.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Sitrain Call+ Oui

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal dans le cadre de la maintenance
    • Vérifier une configuration matérielle SIMATIC S7 avec TIA-PORTAL
    • Connaître le nouveau jeu d'instructions du S7-1500
    • Exploiter les outils de diagnostique de TIA-PORTAL
    • Exploiter les références croisées dans le cadre du diagnostique de panne.
    • Visualisation/forçage des variables
    • Recharger le Projet d’une CPU après son remplacement
    • Recharger le projet d’un IHM après son remplacement
    • Diagnostiquer une communication PROFINET I/O
    • Remplacer un composant défectueux (Entrées/Sorties ET200 etc)
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble de la nouvelle gamme SIMATIC S7-1200/1500
    • Introduction au TIA-Portal
    • Interface de configuration et paramétrage du matériel
    • Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Exploitation et apport des variables API (tags) symbolique
    • Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
    • Nouveau jeu d’instructions du S7-1500
    • Amélioration de la lisibilité du programme à l’aide du nouveau mode d’adressage (SLICE/AT)
    • Rechargement d’un projet HMI avec WinCC-Machine.
    • Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
    • Exploitation des références croisées en vu d’une recherche de panne
    • Visualisation dynamique de programme et du diagnostic du matériel
    • Visualisation/Forçage des variables (Entrées/Sorties/Etc…)
    • Exploitation du tampon de diagnostic
    • Comparaison de programmes
    • Diagnostique d'un variateur de vitesse type G120 sur le réseau PROFINET avec Start Drive
    • Documentation, sauvegarde des projets
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la Formation ST-SERV1, ou avoir un niveau de connaissance équivalent sur STEP7 v5.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort panel
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120

Prix

2 004 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 4 notes)
Contact