Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

|
  1. LXP Italia
  2. Comunicazione industriale
  3. OPC UA
  4. SIE-OPCUA - Descrizione

Comunicazione OPC Unified Architecture con SIMATIC S7-1500 (SIE-OPCUA)

  • L’interconnessione di un impianto tra sistemi di produttori differenti implica la definizione di uno standard di comunicazione aperto. Lo standard OPC UA è il protocollo di nuova generazione per la comunicazione machine-to-machine che incorpora e migliora tutti i precedenti standard OPC per l’automazione industriale. Le CPU SIMATIC S7-1200 e S7-1500 incorporano a livello firmware tale protocollo, permettendone un’implementazione semplice e rapida. Il corso ti permetterà di acquisire le nozioni di base del protocollo OPC UA. Ti verranno fornite le indicazioni per l’implementazione su una CPU S7-1500 volta alla comunicazione con diversi sistemi industriali (PLC, HMI e client di terze parti).

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i vantaggi dell'OPC UA in ambito industriale
    • Configurare una comunicazione OPC UA su un sistema di automazione SIMATIC S7-1500
    • Scambiare informazioni con un Client OPC UA
Tipologia Formazione online
Durata 3 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Sistemisti
  • Responsabili di impianto
  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenuti del corso

  •  
    • Standard OPC e vantaggi in ambito industriale
    • Configurazione del server OPC UA su SIMATIC S7-1500
    • Generazioni di certificati per la comunicazione
    • Creazione del collegamento tra un SIMATIC S7-1500 e un OPC UA Client (UA Expert)
    • Accesso da OPC UA Client a variabili semplici e complesse
    • Metodi OPC UA per l’avvio di funzioni avanzate via software SIMATIC S7
    • Comunicazione OPC UA su HMI
    • Diagnostica sulla comunicazione OPC UA

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • Access Point e Client SCALANCE W
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)
    • Client UA Expert

Prerequisiti partecipante

  • Corso SIE-ETHBA o equivalenti conoscenze di base.
  • È consigliata la conoscenza del sistema di automazione SIMATIC S7-1500.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Costo

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Download

Contatto