Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance "SAFETY Advanced" TIA PORTAL sur S7-1200F et S7-1500F (TIA-SERV-SAF)

  • Ce cours concerne les CPU S7-1500F / CPU F intégrées aux ET200SP.
    Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à maintenir une architecture intégrant la sécurité des biens et des personnes basée sur des composants de sécurité Safety advanced dans l'environnement TIA-PORTAL.
    Répartition25% Théorie, 75% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Maintenance TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de
  • - Changer un composant de sécurité en veillant à ne pas dégrader le niveau de sécurité
  • - Recharger une sauvegarde dans une CPU et redémarrer l’installation.
  • - Différentié un capteur simple canal ou double canaux, de le localiser et de vérifier soncâblage.
  • - Différentié si c'est un actionneur simple canal ou double canaux, et de vérifier son câblage.
  • - D'utiliser tous les outils de diagnostic : Voyants, IHM et console de programmation
Type Formation en salle
Durée 1,5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • -Sensibilisation sur les normes de sécurité
  • -Présentation des équipements nécessaires à une boucle de sécurité
  • - Schéma de raccordement des capteurs et actionneurs avec lecture du paramétrage associé
  • - Rechargement complet de la CPU de sécurité
  • - Mise en œuvre des ET200SP F sur PROFINET I/O
  • - Vérification du bon fonctionnement de l'installation en s'appuyant sur la lecture du programme
  • - Simulation de défauts
  • * Diagnostic via les voyants
  • * Diagnostic via l'IHM
  • * Diagnostic via la console de programmation
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur Certifié TÜV assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced, Safety advanced)
    • Automate S71500F
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Passerelle PN/PN

Prix

752 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact