Ce cours est conçu pour les ingénieurs de contrôle qui sont responsables de la conception de projet, du développement et de la mise en service de système PCS7.
Les objectifs de ce cours sont d'aider l'étudiant à apprendre une configuration de base du système et la conception de projet en utilisant des outils système standard et des bibliothèques.
Ce cours débute par la définition d'un projet typique et de l'architecture du système. Les étudiants vont ensuite apprendre à l’aide d’exemples et d’exercices la simplicité de l’implémentation d’un système.
Cíle školení
Le cours traite des principes de SIMATIC PCS 7,
• tels que la consistance du système,
• la configuration multiprojets
• configuration de base CFC (Continuous Function Charts),
• configuration de base SFC (Sequential Function Charts),
• configuration de base station d’opération,
• configuration et vérification des réseaux de communication
• incluant Etherrnet et PROFIBUS DP.
• la gestion des données et des projets, ainsi que l’interaction entre les différents composants et outils.
Typ školení
Webové školení
Trvání
4,5 dny
Jazyk
fr
Cílová skupina
Programmation, mise en service et réalisation de projets
Obsah školení
1) Introduction
Aperçu et constitution du système
Aperçu de la formation
Documentation additionnelle
Aperçu et constitution du système
accès au système
2) PCS7 Documentation et support
Documentation disponible a l’installation PCS7
Source d’information additionnelle
Industry online support internet portail
3) description fonctionnelle du procédé
scénario du projet
diagramme du procédé
description fonctionnelle du procédé
connexion à la boite de signal (optionnel)
4) configuration de système et spécification
vue d’ensemble PCS7
pré ingénierie
automation
distribution des entrées sorties
Station d’ingénierie/operation
réseautage
outil de simulation
5) Configuration du projet
étape de configuration AS et OS
b outils d’ingénierie PCS7 SIMATIC
qu’est-ce que’un multiprojet ?
réglage initial de SIMATC cadre
configuration d’un multi projet
langue d’affichage
archivage et restauration de projet library ou multi projet.
6) configuration réseau et station
principe - configuration réseau et station
configuration station PC
configuration station AS
7) connexion au procédé
Component View et Plant View.
tache (task) et point de contrôle (checkpoint)
concept de bloc et chart
hiérarchie des blocs
(run sequence)
différents groups de blocs
(driver blocs)
tendances
écran dynamique
connexion au simulateur procède
8) fonction de contrôle
introduction bloc APL
b bloc alarme PCS7
Object View
9) introduction visualisation et station opérateur
Générale
b configuration de la hiérarchie-usine (plant
hierarchy)
connexion AS-OS
Type projet
Compilation
agencement
icône de bloc et blocs d’affichages (faceplates)
10) mode de contrôle
configurer par programmation le mode Auto/Manuel
configurer une séquence de contrôle avec le SFC
11) construction du projet OS
icons de blocs et blocs d’affichages
blocs d’affichages
gestion des utilisateurs
Vstupní požadavky na účastníka
• La connaissance générale des PLC et des IHM Siemens.
• Une bonne connaissance des systèmes d’automatisation.
• Une bonne connaissance des PC et du système d’exploitation Windows.