My Dashboard


My Profile

Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

S7-300/400-vianhaku (ST-VIKA)

  • Kurssi on erityisesti tarkoitettu Simatic S7 -järjestelmän ylläpitohenkilöille. Kurssi sopii sähkömiehille S7-järjestelmään perehtymiseen tai kertauskurssiksi. Kurssin pääpaino on harjoituksissa: pienet ohjelman muutokset, ohjelman testaaminen ja vianhaku. S7-300/400-huoltokurssi antaa syventävää tietoa järjestelmästä.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language fi

Target Group

  • Automaation ylläpitohenkilöt

Content

  • Johdanto ja kertaus, S7-300/400-järjestelmä
  • Automaatiolaitteen rakenne ja toiminta (CPU, I/O)
  • Simatic Manager ja ohjelmoinnin perusteet
  • Ohjelman rakenne ja ohjelmayksiköt (lyhyesti)
  • Hardware-konfiguraation toimintatapa
  • Virheenetsintä; testi- ja tilanäytöt, diagnostiikkapuskurit
  • Ristiviitelistojen käyttö ja signaalien hakutoiminnot
  • Profibus DP perusteet, konfigurointi ja perusdiagnoosi
  • Profinet I/O perusteet, konfigurointi ja perusdiagnoosi
  • Ohjelman tallennus

Note

  • Kurssimateriaali on suomeksi ja jaetaan sähköisessä muodossa (pdf). Osallistuja voi tilata tulostetun mapin hintaan 120 € (alv 0 %).
  • Harjoituslaitteet:
    • Simatic S7-300
    • Profinet IO ET200S
    • Profibus ET200M
    • Kuljetinsimulaattori
    • PG M6 / Step7 v 5.x
  • Vientivalvonta AL :N / ECCN: N

Downloads

Contact