Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso base TIA Portal per integratori e personale di service (TIA-INT1)

  • Attività di formazione tecnica specialistica rivolta a integratori di sistemi e tecnici della manutenzione che operano su impianti industriali complessi controllati da sistemi di automazione SIMATIC S7-1500. Il percorso formativo si focalizza sulla comprensione e gestione di sistemi di automazione caratterizzati da architetture distribuite con reti PROFINET, sistemi di controllo e monitoraggio HMI/SCADA, azionamenti e tecnologie digitali avanzate, al fine di sviluppare competenze nell’integrazione, nel collaudo, nella manutenzione e nell’ottimizzazione delle soluzioni automatizzate.

Obiettivi

  •  
    • Realizzare la messa in servizio di un PLC SIMATIC S7-1500 e della rete PROFINET
    • Implementare semplici logiche di programmazione
    • Realizzare una semplice visualizzazione e mettere in servizio un pannello SIMATIC HMI Unified
    • Parametrizzare un azionamento SINAMICS G120 ed implementare lo scambio dati con un controllore tramite telegramma standard
    • Utilizzare i più importanti strumenti diagnostici integrati in TIA Portal
    • Effettuare un backup e ripristino del tuo sistema di automazione TIA
Tipologia Corso in aula
Durata 4 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • System integrator
    • Personale di messa in servizio
    • Personale di service
    • Post-vendita

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica hardware SIMATIC S7-1500
    • Ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Messa in servizio di un PLC SIMATIC S7-1500 con periferia distribuita in PROFINET
    • Programmazione PLC: Simbolico, blocchi dati, istruzioni binarie, istruzioni digitali (contatori, temporizzatori)
    • Realizzazione di pagine grafiche con SIMATIC WinCC Unified per il controllo e monitoraggio di un impianto
    • Diagnostica tramite strumenti integrati: monitoraggio codice, tabella di controllo e di forzamento, riferimenti incrociati
    • Nozioni base per la messa in servizio SINAMICS: parametrizzazione e pannello di controllo tramite SINAMICS Startdrive, comunicazione con telegramma standard
    • Backup e restore di un PLC SIMATIC S7, di un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC HMI e di un azionamento SINAMICS

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC Unified, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Nessun requisito richiesto.

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 di 5 per 1 valutazione)
Contatto