Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance "SAFETY Advanced" TIA PORTAL sur S7-1200F et S7-1500F (TIA-SERV-SAF)

  • Ce cours concerne les CPU S7-1500F / CPU F intégrées aux ET200SP.
    Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à maintenir une architecture intégrant la sécurité des biens et des personnes basée sur des composants de sécurité Safety advanced dans l'environnement TIA-PORTAL.
    Répartition25% Théorie, 75% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Maintenance TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de
  • - Changer un composant de sécurité en veillant à ne pas dégrader le niveau de sécurité
  • - Recharger une sauvegarde dans une CPU et redémarrer l’installation.
  • - Différentié un capteur simple canal ou double canaux, de le localiser et de vérifier soncâblage.
  • - Différentié si c'est un actionneur simple canal ou double canaux, et de vérifier son câblage.
  • - D'utiliser tous les outils de diagnostic : Voyants, IHM et console de programmation
Type Formation en salle
Durée 1,5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • -Sensibilisation sur les normes de sécurité
  • -Présentation des équipements nécessaires à une boucle de sécurité
  • - Schéma de raccordement des capteurs et actionneurs avec lecture du paramétrage associé
  • - Rechargement complet de la CPU de sécurité
  • - Mise en œuvre des ET200SP F sur PROFINET I/O
  • - Vérification du bon fonctionnement de l'installation en s'appuyant sur la lecture du programme
  • - Simulation de défauts
  • * Diagnostic via les voyants
  • * Diagnostic via l'IHM
  • * Diagnostic via la console de programmation
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur Certifié TÜV assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced, Safety advanced)
    • Automate S71500F
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Passerelle PN/PN

Prix

752 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 48 notes)
Contact