Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS S120
  4. DR-S12-PM - Description

Programmation/Intégration variateur SINAMICS S120 (DR-S12-PM)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique ayant à assurer la mise en service d'un équipement intégrant un variateur de type SINAMICS S120 non associé à une commande d'axe de type SIMOTION.
    Elle permet d'acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage et au contrôle du variateur SINAMICS S120.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • Réaliser une mise en service d'un entraînement triphasé, alimenté par un SINAMICS S120
  • Paramétrer des blocs de déplacements en relatif ou absolu du positionneur simple intégré
  • Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 A travers la liaison PROFIBUS ou PROFINET
  • Localiser et éliminer des défauts
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Programme / Contenu

  • Vue générale des systèmes SINAMICS
  • Unité centrale et composants systèmes
  • Topologie , interconnexion des composants TIA , Drive-Cliq
  • Composants de puissance
  • Mise en service avec le logiciel StartDrive/Starter
  • Diagnostic, Service et alarmes (signalisation LED, fonctions diagnostic
  • via StartDrive/Starter)
  • Canal de consigne (spécifications des consignes de vitesse)
  • Régulation (types, commande U/f, régulation vectorielle, divers
  • réglages)
  • Positionneur simple et régulateur de position
  • Optimisation des régulateurs
  • Sécurité intégrée de base dans les variateurs (drive based Safety
  • Integrated)
  • Communication via PROFIBUS / PROFINET avec un API
  • Présentation Drive Control Chart : DCC
  • Fonctions ( sélections de fonctions en mode « servo » et « vector »
  • Formation, documentation et support
  • Exemples d’applications
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1, TIA-SERV1, TIA-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Notions de bases sur :
  • Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones : notions

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Si le variateur SINAMICS S120 est associé à un SIMOTION, vous devez vous orienter vers la formation MC-SMO-SYS.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, STARTER, TIA Portal Step7 Pro, StartDrive)
    • Bancs SINAMICS S120 DC/AC Multi-axes
    • Bancs SINAMICS S120 AC/AC Mono-axe
    • API S7-1500 ou API S7-300

Prix

2 505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 12 notes)
Contact