Své teoretické znalosti si upevníte pomocí řady praktických cvičení na modelu TIA stanice. Tento model zahrnuje programovatelný automat S7-300, distribuovaný vstupně-výstupní systém ET200S, dotykový panel TP 177B, pohon Micromaster 420, model dopravního pásu
Cíle školení
Tento kurz je určen uživatelům s technickými úkoly, kteří se chtějí seznámit s rozšířenými možnostmi programování systému SIMATIC S7.
Získáte přehled o rozhraní člověk–stroj (HMI), komunikaci přes PROFIBUS DP a integraci pohonů.
To, co se naučíte o konceptu Totally Integrated Automation (TIA), vám pomůže nahlížet na vaši výrobní linku komplexně a porozumět vztahům mezi jednotlivými komponenty.
Naučíme vás, jak strukturovat a vytvářet rozsáhlé programy pro S7.
Po absolvování kurzu budete schopni efektivně pracovat s nástrojem STEP 7, zkrátit fázi návrhu a minimalizovat zdroje chyb díky optimální konfiguraci vašeho zařízení.
Díky komplexnímu porozumění získáte nový impuls a nápady pro optimalizaci výroby.
Typ školení
Prezenční školení
Trvání
5 dny
Jazyk
cs
Cílová skupina
• Servisní technici
• Programátoři
• Operátoři
Obsah školení
Pomůcky pro tvorbu programu (např. strukturování programu)
• Funkce, funkční bloky a multi-instanční použití (na příkladu časovačů/čítačů dle IEC)
• Skokové příkazy a operace s akumulátory
• Nepřímé adresování
• Integrace pohonu (MM420) přes PROFIBUS DP
• Monitorování a řízení pohonu pomocí softwaru „Starter“
• Zpracování chyb pomocí chybových organizačních bloků
• Vyhodnocování diagnostických dat
• Odstraňování chyb a zobrazování hlášení pomocí HMI zařízení (TP 177B)
• Zpracování analogových hodnot
• Prohloubení znalostí prostřednictvím praktických cvičení na modelu systému SIMATIC S7-300
Vstupní požadavky na účastníka
Znalosti systému SIMATIC S7 odpovídající kurzu ST-PRO1 a praktické zkušenosti s jejich využitím.
Poznámky
V tomto kurzu budete pracovat se softwarem SIMATIC STEP 7 verze V5.x.
Cena školení
Při rezervaci obou kurzů ST-PRO1+2 v navazujících termínech, sleva 10% (38 700 Kč za obě školení).
Uvádějte prosím do poznámky v registraci.