Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B [Classic] (ST-PRO1)

  • Basiskennis van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 PLC "Classic";en de Engineeringssoftware STEP7.

Doelen

  • U weet om te gaan met de SIMATIC Manager voor het beheren van een project met één PLC. Tevens kunt u bouwstenen met de behandelde instructies maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen.
  • Klik hier voor het Leerpad.
  • Doel
    U kunt de beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 PLC-programma's succesvol gebruiken. Tevens kunt u met de behandelde instructies bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen.
  • Klik hier voor het Leerpad.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal nl

Doelgroep

  • U bent inbedrijfsteller, onderhoudsmedewerker of programmeur en gaat binnenkort STEP 7 PLC-programma's toepassen. Via deze cursus leert u de fijne kneepjes van SIMATIC S7.

Inhoud

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • hoofdcomponenten van de SIMATIC systeemfamilie
    • omgaan met SIMATIC Manager voor het beheren van een project met 1 PLC
    • de opbouwn van de stationsconfiguratie
    • wijze waarop programma's in de PLC georganiseerd worden
    • de adressering van de in- en uitgangssignalen
    • basisfuncties van de LAD/STL/FBD editor
    • bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen.
    • de elementaire logische instructies en de functionaliteit van timers en tellers
    • methoden voor het verhogen van de leesbaarheid van programma's
    • opvragen van systeeminformatie en diagnosefuncties
    • verschillende getalformaten en de daaraan gerelateerde bewerkingen
    • toepassing van parametereerbare en tijdelijke variabelen in functie
    • verwerking van de analoge in- en uitgangssignalen
    • uitbreiding van de standaard I/O met Profibus DP en Profinet IO

Vereiste voorwaarden

  • Bekend zijn met PC- en Windowstoepassingen.

Opmerking

  • De vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-300 systeem met een lopend band model
  • Docent : Nederlands,
    Cursusdocumentatie : Nederlands
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Downloads

Contact