Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens LOGO! Beginners Training (LOGO_BEG)

  • Heeft u geen elektrotechnische vooropleiding of heeft u nog nooit met Siemens Logo gewerkt, dan is het raadzaam om te starten met de beginnerstraining. In deze 1-daagse training gaan we in op de mogelijkheden en toepassingen van de hard– en software. In de loop van de dag gaat u zelf stap voor stap een programma in de Logo downloaden. U leert wanneer u een AND, OR of NOT moet toepassen. Verder krijgt u uitleg over de TIMER functieblokken. Aan het eind van de dag kunt u zelf een eenvoudig programma schrijven en downloaden.
    De beginnerstraining is zeker aan te raden ook al heeft u enige ervaring met de Logo.

Doelen

  • U beheert de beginnersfuncties van de programmeersoftware LSC.
  • U kunt het IP-adres van zowel de Logo als van de software veranderen.
  • U weet het verschil tussen AND, OR, NOT en tussen de TIMER functieblokken.
  • U kunt een eenvoudig programma schrijven, simuleren, downloaden en online meekijken
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

  • Monteurs, operators, ZZP ers die geen elektrotechnische vooropleiding hebben gehad en degenen die nog nooit hebben gewerkt met
  • de Siemens Logo. Na deze training kunt u zich inschrijven voor de Logo8 Gevorderden training.

Inhoud

  • In deze 1-daagse training leert u stap voor stap de Siemens Logo ontdekken. Allereerst gaan we de hardware behandelen. Welke soorten Basis Modules (BM) zijn er en wat zijn de verschillen. Hoever kunt u de BM uitbreiden, wat is de processor snelheid, welke ingangen zijn juist bedoeld om te tellen. Hoeveel stroom mag een relaisuitgang schakelen en wanneer kiest u voor een transistor uitgang? Welke soort uitbreidingsmodules zijn er en hoe kunt u een 0-20ma sensor toch aansluiten op een 0-10 volt ingang? Na de hardware behandeld te hebben, krijgt u uitleg over de Logo Soft Comfort (LSC) software. U krijgt uitleg over de belangrijkste functies.

Opmerking

  • Certified partner Logo8 in Made beschikt over een groot aantal praktijkgerichte opdrachten zodat u de leerstof makkelijker opneemt en begrijpt.
  • De maximale groepsgrootte is 4 personen waardoor u veel persoonlijke aandacht krijgt.

  • Prijzen zijn inclusief koffie / thee en lunch.
  • De factuur moet vooraf voldaan worden. Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop alle bankgegevens.

Downloads

Contact