+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

SINAMICS S120 Safety Integrated / SINAMICS S120 ?????? (D7223)

培训目的

  • 此课程介绍基于驱动的安全功能,你将学习各种不同的安全功能并能够设置相应的参数。因此,和传统的安全技术相比你将得到收益,例如更少的电缆或更短的调试时间。
课程类型 标准课程
培训天数 4 天
培训语言 zh

培训对象

  • 开发人员、调试人员、工程人员、服务人员、维护人员

课程内容

  • 机器安全的基本原理、标准和规则
  • 程序风险评估
  • 执行等级(PL)和安全完整性等级(SIL)
  • SINAMICS S120 安全集成基本功能:
    • 安全转矩关断(STO)
    • 安全停车1(SS1)
    • 安全抱闸控制(SBC)
  • SINAMICS S120 安全集成扩展功能:
    • 安全停车2(SS2)
    • 安全运行停车(SOS)
    • 安全限速(SLS)
    • 安全速度监控(SSM)
  • 通过TM54F和DRIVE-CLiQ、SIMATIC F-CPU和PROFIsafe实现驱动安全集成功能的控制
  • 在培训设备上操作练习,使用SINAMICS S120、TM54F 和 SIMATIC F-CPU。

必备条件

  • SINAMICS S120 和SIMATIC S7 PROFIsafe的基础知识

培训费用

5,500 CNY

下载

联系我们