+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

PROFIBUS Network Service, Maintenance and Field Devices / PROFIBUS现场总线的网络调试、维护及现场设备的集成 (A1497)

培训目的

  • 本课程讲授PROFIBUS协议和功能的基本理论。您将学会如何使用调试、维护、测试和诊断工具。
  • 学会建立来自西门子(PROFIBUS应用的市场领导者)的PROFIBUS网络的不同方法(RS485网络组件,光纤),并通过大量基于TIA的实践练习加深您的理论知识。
  • 完成本课程后,您将能够安装和优化PROFIBUS-DP网络,学会怎样快速诊断故障。
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 zh

培训对象

  • 开发/调试 / 服务工程师、维护/维修工程师、项目规划/项目管理人员

课程内容

  • 符合IEC61158/EN50170标准的PROFIBUS基础知识
  • 分布式I/O 系统的结构和组态方法
  • PROFIBUS 总线设备和网络部件概述
  • 连接器、工具的介绍、网络安装,接地和屏蔽
  • PROFIBUS 数据报文结构与传输
  • PROFIBUS 诊断
  • 人机界面的PROFIBUS 连接
  • FDL 连接
  • S7 通信
  • PROFIBUS-PA介绍
  • 通过PROFIBUS 与驱动装置的通讯

必备条件

  • 学过A7111课程

培训费用

6,300 CNY

下载

联系我们