SITRAIN 中国
搜索
登陆
中国 | 中文
我的分析盘
我的档案
用户信息
MyTraining
我的培训
信息发布(建设中)
培训批准(仅限西门子内部使用)
退出
关闭
+86 400 810 4288 转4号键
www.siemens.com.cn/sitrain
|
课程分类
SIMATIC S7-300/400 系列课程
S7 PLC 通讯
A1497 - 课程描述
PROFIBUS现场总线的网络调试、维护及现场设备的集成 / PROFIBUS Network Service, Maintenance and Field Devices (A1497)
课程描述
课程计划及预订
培训目的
本课程讲授PROFIBUS协议和功能的基本理论。您将学会如何使用调试、维护、测试和诊断工具。
学会建立来自西门子(PROFIBUS应用的市场领导者)的PROFIBUS网络的不同方法(RS485网络组件,光纤),并通过大量基于TIA的实践练习加深您的理论知识。
完成本课程后,您将能够安装和优化PROFIBUS-DP网络,学会怎样快速诊断故障。
课程类型
标准课程
培训天数
5 天
培训语言
zh
培训对象
开发/调试 / 服务工程师、维护/维修工程师、项目规划/项目管理人员
课程内容
符合IEC61158/EN50170标准的PROFIBUS基础知识
分布式I/O 系统的结构和组态方法
PROFIBUS 总线设备和网络部件概述
连接器、工具的介绍、网络安装,接地和屏蔽
PROFIBUS 数据报文结构与传输
PROFIBUS 诊断
人机界面的PROFIBUS 连接
FDL 连接
S7 通信
PROFIBUS-PA介绍
通过PROFIBUS 与驱动装置的通讯
必备条件
学过A7111课程
培训费用
6,300 CNY
下载
联系我们
Modal-Title
Modal-Body