+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

SIMATIC S7-1500/1500T Motion Control in the TIA Portal / SIMATIC S7-1500/1500T 运动控制系统调试课程 (A7824)

培训目的

  • 您将用TIA博途为SIMATIC S7-1500/1500T编程。您将能够用集成的运动控制功能精确控制轴的运动。通过学习,您将理解驱动的基本结构,能够使用选件包指令编写运动控制程序,包括速度轴,和基本定位功能。还可以编写程序实现驱动参数的读写。您还将了解驱动优化的相关知识。
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 zh

培训对象

  • 编程人员、调试工程师、工程技术人员

课程内容

  • 驱动基本结构
  • 驱动通讯的硬件组态
  • 基本定位功能的组态
  • 速度控制报文结构
  • 基本定位报文结构
  • 使用SINASPEED实现报文1的控制
  • 使用SINAPOS实现基本定位的控制
  • 使用SINAPara读写参数
  • 闭环控制和优化
  • 在SIMATIC S7-1500/1500T和SINAMICS 驱动设备上进行操作练习

必备条件

  • 学过A7811或A7816课程,学习过D7232课程

下载

联系我们