西门子工业技术培训中心

+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

|
  1. 课程分类
  2. 数字化系列课程
  3. F4001 - 课程描述

NX MCD数字化样机虚拟调试 / NX MCD Digital Prototype and Virtual Commissioning (F4001)

  • 也许您参观过西门子成都数字化工厂,感叹于数字化工厂中虚拟与现实的完美结合;也许您一直纠结于实体样机测试后频繁的返工,从而导致昂贵的材料与人工费用,甚至延误了从设计到交付的时间。西门子NX MCD机电一体化概念设计软件就是一种基于NX数字化设计平台的全新解决方案, 在产品设计过程中基于虚拟样机进行调试实现快速评估概念, 在机械、电气和自动化之间实现协同,从而将上市时间缩短最高达30%,有效减少实物样机数量。

培训目的

  • 该课程通过西门子自动化系统硬件在环(HIL)的方式,讲授西门子NX MCD机电一体化概念设计平台的数字化虚拟样机调试。通过案例的方式学习怎样在MCD平台上定义机构的运动,如何输出MCD的运动序列至PLC Open,如何在MCD上设置PLC/CNC链接与信号映射, 虚拟联调,以及模型和PLC/CNC程序的修改。该课程旨在推广虚拟调试技术,从而缩短产品设计周期,减少设计成本。
课程类型 标准课程
培训天数 2 天
培训语言 zh

培训对象

  • 设备结构与机构设计人员,设备自动化控制人员,设备调试人员。

课程内容

  • MCD概述:功能与价值
  • MCD运学模型的建立
  • MCD与PLC/CNC的数据交互:软硬件的设置,信号的映射
  • 实例调试

必备条件

  • CAD基础知识,PLC/CNC使用与编程相关经验

培训费用

3,800 CNY

下载