+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

Test: Siemens Certified Service Technician Level 2 in the TIA Portal / 西门子自动化维护工程师认证考试(基于TIA博途) (A7812CP)

培训目的

  • 本认证考试测试并评估学员是否具备调试S7-1500 PLC硬件、简单S7-1500 PLC程序和全集成自动化(TIA)组件的能力及是否达到对现有PLC程序进行扩展的水平
课程类型 标准课程
培训天数 5 小时
培训语言 zh

培训对象

  • 维护与服务人员

课程内容

  • SIMATIC S7-1500控制器维护
    • SIMATIC S7复杂自动化系统系统调试
    • 基于软件的错误评估和处理
    • 扩展S7-1500 程序
  • 工业通讯
    • 调试带HMI设备的PROFINET IO系统
    • 组态CPU之间的通讯
  • 人机界面
    • 不同消息产生方法
    • 和PLC之间的数据记录传送(配方管理)
    • 利用HMI设备做系统故障诊断
  • 运动控制
    • 连接一个驱动系统
  • 功能安全
    • 了解安全技术在事故防范中的意义

必备条件

  • 学过A7811和A7812课程

培训费用

1,500 CNY

下载

联系我们