SITRAIN 中国
搜索
登陆
中国 | 中文
我的分析盘
我的档案
用户信息
MyTraining
我的培训
信息发布(建设中)
培训批准(仅限西门子内部使用)
退出
关闭
+86 400 810 4288 转4号键
www.siemens.com.cn/sitrain
|
Training Courses in China
Low Voltage Drive Device
SINAMICS Low-Voltage Converter
D7311 - 课程描述
SINAMICS S210 Service and Commissioning / SINAMICS S210 服务与调试课程 (D7311)
课程描述
课程计划及预订
培训目的
本课程介绍 SINAMICS S210伺服驱动系统的硬件构成及其特点,讲述怎样利用其内部集成的网络服务器以及在TIA博途中利用Startdrive工程软件对其进行组态、调试和参数设置的过程,怎样进行故障处理和参数备份操作;
通过学习,您将能够正确调试S210伺服驱动器,使其匹配具体应用。了解该伺服驱动器的各种功能,并进行参数设置。能够进行参数备份,对发生的故障采取相应的措施。
课程类型
标准课程
培训天数
2 天
培训语言
zh
培训对象
维护人员和调试人员
课程内容
SINAMICS S210伺服驱动系统的系统概况
S210伺服驱动系统硬件构成及其特点
参数设置,一键优化,数据备份和诊断,通过:
S210内部集成的Webserver
TIA Portal中的Startdrive软件
利用Trace功能记录信号曲线
通过PROFINET与SIMATIC S7 PLC通信
运动控制工艺对象
用PLCopen编程
在培训设备上进行操作练习
必备条件
电气工程和TIA Portal基础知识
下载
联系我们
Modal-Title
Modal-Body