+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

|
  1. 课程分类
  2. SIMATIC PCS7 过程控制系统
  3. PCS7 过程控制系统

PCS7 过程控制系统

Image

SIMATIC PCS7是一种先进的过程控制系统,它不仅可以集成在生产现场的整个自动化解决方案中,实现主要过程的自动化,而且还可以通过基于PLC或PC的SIMATIC组件,实现辅助过程或输入/输出物流的自动化。它还可以通过无缝集成其它功能来进行扩展,这些功能包括批生产过程自动化、物料传输控制、先进过程控制、资产管理、远程控制和安全应用、过程数据分析/管理以及MES任务。我们提供的一系列PCS7课程可以满足您对PCS7系统标准功能和扩展功能全面和深入了解的需要。

Image
联系我们